DS2786

量产

基于OCV的独立式电量计

2线、独立式电量计,使用过程中无需学习周期即可提供初始能量估算并保持精度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 库仑计与开路电池电压(OCV)模型组合计算相对电量
  • 即使在第一个周期也能进行准确的电池低状态报警(无需学习周期)
  • 12位电池电压测量:
    • ±10mV精度
    • 0V至5V输入电压时,LSB为1.22mV
  • 11位双向电流测量:
    • ±51.2mV动态范围时,LSB为25µV
    • ±3.4A (RSNS = 15mΩ)动态范围时,LSB为1.67mA
  • 电流累积测量分辨率:
    • 范围±204.8mVh
    • 范围±13.65Ah (RSNS = 15mΩ)
  • 内部温度测量:
    • LSB为0.125°C,精度为±3°C
  • 两个11位aux输入电压测量
    • 精度为±8 LSB,比例电流测量输入可消除电源精度问题
  • VOUT引脚驱动电阻分压器,可降低功耗
  • 2线接口
  • 低功耗:
    • 工作电流:典型值50µA,最大值80µA
    • 休眠电流:典型值1µA,最大值3µA

DS2786G-C2根据电池闲置期间的开路电压来估算可充电锂离子和锂离子聚合物电池的可用电量。通过储存在IC中的查找表,开路电压(OCV)可用于确定电池的相对电量。这种能力可以在电池包插入后立即得到准确的电量信息。高速率放电时无法使用OCV测量,因此DS2786G-C2使用库仑计作为估算相对电量的第二种方法。

剩余电量以百分比的形式给出,另外还有电池电压、电流和温度信息。电量计算所需的电池特性和应用参数存储在片上EEPROM中。

DS2786G-C2设计用于便携式设备的主机侧,但也可安装在电池包内。测量和电量估算数据可通过I²C接口进行访问。片上传感器可提供温度数据。在两个辅助输入端可通过比例测量法提供电池包识别电阻和热敏电阻的阻抗测量。

应用

  • 3G多媒体无线手机
  • 数字音频(MP3)播放器
  • 数码相机

DS2786
基于OCV的独立式电量计
DS2786:典型工作电路
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
DS2786EVKIT

基于OCV的独立式电量计评估板

特性和优点

  • 演示基于OCV的独立式电量计DS2786的功能,包括:
    • 估算Li+电池的剩余容量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 热敏电阻读取
  • 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2786评估板(EV kit)可简化基于OCV的独立式电量计DS2786的性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。

独立的控制键允许用户访问所有存储地址、所有控制寄存器并实时更新所有被监视参数。该软件还具有数据记录功能用于监视电池。

评估版电路设计为给DS2786提供精确的参数测量。演示板将不断更新变化。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com

应用

  • 3G多媒体无线手机
  • 数字音频(MP3)播放器
  • 数码相机

DS2786EVKIT
基于OCV的独立式电量计评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2786的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览