概览

优势和特点

  • 演示基于OCV的独立式电量计DS2786的功能,包括:
    • 估算Li+电池的剩余容量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 热敏电阻读取
  • 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2786评估板(EV kit)可简化基于OCV的独立式电量计DS2786的性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。

独立的控制键允许用户访问所有存储地址、所有控制寄存器并实时更新所有被监视参数。该软件还具有数据记录功能用于监视电池。

评估版电路设计为给DS2786提供精确的参数测量。演示板将不断更新变化。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com。

应用

  • 3G多媒体无线手机
  • 数字音频(MP3)播放器
  • 数码相机

相关产品

工具及仿真模型

Software Development