DS26518

不推荐用于新设计

8端口T1/E1/J1收发器

新一代SCT,具有业内最多的端口数

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8路完整的T1、E1或J1远程/短程收发器(LIU和成帧器)
  • 每路收发器可独立设置为T1、E1或J1
  • 提供完备的内部阻抗匹配,无需外部电阻
  • 可由内部选择发送端与接收端匹配网络,用于100Ω T1双绞线、110Ω J1双绞线、120Ω E1双绞线和75Ω E1同轴电缆
  • 无缝切换
  • 可以为发送或接收通道选择抖动衰减器,该抖动衰减器符合ETS CTR 12/13、ITU-T G.736、G.742、G.823和AT&T Pub 62411规范
  • 外部主时钟可以为T1/J1或E1操作提供2.048MHz或1.544MHz倍频。该时钟由内部自适应选择,以适合主机模式的T1或E1配置
  • 接收信号电平指示,指示范围为:T1模式下-2.5dB至-36dB;E1模式下-2.5dB至-44dB,步长大约为2.5dB
  • 发送开路与短路检测
  • LIU LOS符合G.775、ETS 300 233和T1.231标准
  • 发送同步
  • 通过系统接口或微处理器端口实现灵活的信号提取与插入
  • 报警检测与触发
  • D4、SLC-96与ESF T1成帧格式
  • 支持J1
  • E1 G.704与CRC-4帧复用
  • T1至E1转换
DS26518
8端口T1/E1/J1收发器
DS26518:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS26518的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览