产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8通道完备的E1、T1或J1短程线路接口单元
  • 独立选择E1、T1或J1工作模式
  • 内置由软件选择的发送、接收侧的端接
  • 晶体无抖动衰减
  • 可选择单极性摆幅和双极性摆幅模式,以及AMI或HDB3/B8ZS线路编解码
  • AIS检测与发生器
  • 数字/模拟信号丢失检测,符合T1.231、G.775和ETSI 300 233标准
  • T1/J1或E1模式的外部主时钟可以是2.048MHz或1.544MHz的倍频;该时钟由内部自适应调整,用于T1或E1模式。
  • 内置的BERT检测器,用于诊断功能
  • 8位并行接口支持Intel、Motorola模式或4线串口
  • 硬件模式接口支持
  • 发送短路保护
  • G.772非介入监视
  • 符合最新T1/E1标准—ANSI T1.102、AT&T Pub 62411、T1.231、T1.403、ITU G.703、G.742、G.775、G.823、ETSI 300 166和ETSI 300 233
  • 单电源3.3V供电,具有5V I/O容限
  • 符合IEEE 1149.1的JTAG边界扫描
  • 采用144引脚的eLQFP封装
DS26303
3.3V、E1/T1/J1、短程、8通道线路接口单元
DS26303:功能框图
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
接口收发器 2
DS26324 过期 3.3V、16路、E1/T1/J1短程线路接口单元
DS21448 量产 3.3V、E1/T1/J1四线路接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS26303DK

3.3V、E1/T1/J1、短程、8通道LIU开发板

特性和优点

  • 免去首版样机设计过程,加速新设计的进度
  • 可演示DS26303的关键特性
  • 包括DS26303 8端口LIU、变压器、75Ω BNC连接器、RJ-48连接器及端接无源器件
  • 通过USB或RS-232串行接口直接与PC通信
  • 基于Windows®的高层软件,可提供对所有寄存器的可视化访问
  • 由软件控制(寄存器)映射配置开关,方便了时钟和信号路由
  • 所有时钟和信号均有精确测试点
  • 板载T1和E1晶体振荡器,可以生成稳定的时钟
  • 内建BERT,用于测试及生成模板
  • 产品详情

    DS26303DK是专为3.3V、8端口、E1/T1/J1线路接口单元(LIU) DS26303而设计的完全集成的开发板。该开发板包括评估DS26303各种工作模式所需的全部电路。开发板还包括板载微处理器,可以运行实时代码,以对器件进行进一步的评估。

    应用

    • ATM与帧中继设备
    • E1/T1/J1 LAN/WAN路由器
    • E1/T1/J1多路复用器和信道备份
    • ISDN一次群接口
    • T1数字交叉连接
    • 无线基站

    DS26303DK
    3.3V、E1/T1/J1、短程、8通道LIU开发板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS26303的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览