DS21FT42

过期

4 x 4、16通道、T1成帧器/4 x 3、12通道、T1成帧器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 16个或12个完全独立的T1成帧器,集中在一个小型的27mm x 27mm,1.27mm间距的BGA封装中
  • 每个多芯片模块(MCM)包含四个(FF)或三个(FT) DS21Q42晶片
  • 每个四成帧器可接入一路8.192MHz背板数据流
  • IEEE 1149.1 JTAG边界扫描结构
  • DS21FF42和DS21FT42分别与DS21FF44和DS21FT44管脚兼容,同一版图可支持T1和E1应用
  • 300引脚MCM,1.27mm间距BGA封装(27mm x 27mm)
  • 低功耗3.3V CMOS,容许5V输入和输出

4 x 4和4 x 3多芯片模块(MCM)提供了一种高密度封装形式的DS21Q42增强型四组T1成帧器。这些器件在同一MCM模组中封装了三个(DS21FT42)或四个(DS21FF42)硅晶片,电气连接如完整数据资料中的图1-1所示。

MCM版产品具有DS21Q42的所有功能。然而,为实现封装尺寸的最小化,一些信号被去掉或被组合。完整数据资料的表1-1中详细列出了这些区别。在4 x 3 (FT)模组中,四成帧器中的第四个并没有启用,所以所有进入或来自这第四个成帧器的信号是不存在的,应该看作没有连接(NC)。表2-1中列出了MCM中的所有信号,同时也列出了4 x 3模组中不存在的信号。

12通道和16通道模组的采用,使用户能够以最低的成本获得最大的成帧器密度。例如,在T3应用中,两个器件(一个DS21FF42和一个DS21FT42)就可提供28个成帧器,避免了采用8通道器件时多余的成帧器所带来的额外成本和功耗。

应用

  • DSLAM
  • 高密度线卡
  • 复用器/解复用器
  • 路由器/交换机

DS21FT42
4 x 4、16通道、T1成帧器/4 x 3、12通道、T1成帧器
DS21FF42、DS21FT42:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21FT42的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览