DS2149

不推荐用于新设计

5V、T1/J1线路接口单元

完备的5V、T1线路接口单元(LIU),用于短程和长程通信设备

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全集成的线路接口单元(LIU)
  • 引脚兼容于LXT362
  • 同时支持远程和短程工作
  • 无晶振抖动抑制器
  • 抖动抑制器可编程为发送或接收通道
  • 符合ANSI T1.102, T1.403, T1.408以及AT&T 62411
  • 有效接收灵敏度为0dB至-36dB,允许器件使用在最长6k英尺的0.63mm (22AWG)电缆上
  • 支持五种短程线路补偿设置
  • 0dB至-22.5dB的四种CSU滤波器
  • 发送/接收性能监视器,提供驱动器失效、监视器开路和信号丢失指示输出
  • 双极性或NRZ接口
  • 可编程B8ZS编码/解码
  • QRSS发生器/检测器
  • 本地、远端和模拟环回
  • 带内上环与下环代码的产生与检测
  • 通过串行接口访问控制寄存器
  • DS2149
    5V、T1/J1线路接口单元
    DS2149:原理框图
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
    DS2149DK

    T1/J1线路接口单元开发板

    特性和优点

    • PLCC 28引脚插座,可以对多个器件进行评估
    • Bantam和RJ48连接器,变压器,和LIU无源终端元件
    • 两个独立可控的TTIP与TRING发送通道,便于评估多个变压器
    • 设备侧连接器便于连接外部数据源/宿或外部远端环回
    • 板上T1晶振
    • 为软件模式访问提供板上8051微处理器
    • 通过连接器可连接至CS、SCLK、SDI与SDO,以便固件开发
    • VCC引脚和IO引脚具有可控的5V和3.3V电源,以便支持DS2149和DS21349 LIU

    产品详情

    DS2149DK/DS21349DK是用于DS2149和DS21349 T1/J1线路接口单元(LIU)的一款完全集成的设计套件。它包含所有必要的电路,以便评估所有操作模式下该器件性能,包括硬件与软件模式。

    DS21349DK

    T1/J1线路接口单元开发板

    特性和优点

    • PLCC 28引脚插座,可以对多个器件进行评估
    • Bantam和RJ48连接器,变压器,和LIU无源终端元件
    • 两个独立可控的TTIP与TRING发送通道,便于评估多个变压器
    • 设备侧连接器便于连接外部数据源/宿或外部远端环回
    • 板上T1晶振
    • 为软件模式访问提供板上8051微处理器
    • 通过连接器可连接至CS、SCLK、SDI与SDO,以便固件开发
    • VCC引脚和IO引脚具有可控的5V和3.3V电源,以便支持DS2149和DS21349 LIU

    产品详情

    DS2149DK/DS21349DK是用于DS2149和DS21349 T1/J1线路接口单元(LIU)的一款完全集成的设计套件。它包含所有必要的电路,以便评估所有操作模式下该器件性能,包括硬件与软件模式。

    DS2149DK
    T1/J1线路接口单元开发板
    DS21349DK
    T1/J1线路接口单元开发板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS2149的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览