DS21348

不推荐用于新设计

3.3V、E1/T1/J1线路接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的E1、T1或J1线路接口单元(LIU)
  • 支持远程和短程干线
  • 75Ω/100Ω/120Ω内部软件可选接收侧端接
  • 3.3V电源
  • 32位或128位无晶体抖动衰减器对于E1和T1都仅需要2.048MHz的主时钟,并且可以选择为T1使用1.544MHz
  • 为E1和DSX-1生成适当的线路补偿(带或不带回波损耗),以及为T1生成CSU线路补偿
  • AMI、HDB3和B8ZS,编码/解码
  • 16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz时钟输出合成为恢复时钟
  • 接收器具有可编程监控模式
  • 环回和PRBS模式生成/检测功能,针对接收错误提供输出
  • 生成/检测带内循环代码,1至16位(包括CSU循环代码)
  • 8位并行或串行接口,具有可选硬件模式
  • 多路复用和非多路复用并行总线支持Intel或Motorola
  • 检测/生成蓝色(AIS)警报
  • 用于TX/RX数据I/O的NRZ/双极性接口
  • 发射开路检测
  • 接收载波丢失(RCL)指示(G.775)
  • TTIP和TRING为高阻态
  • 50mA (rms)限流器
DS21348
3.3V、E1/T1/J1线路接口
DS21348、DS21Q348:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS21348的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览