ADUM3221
量产隔离式4 A双通道门极驱动器
- 产品模型
- 10
概述
- 峰值输出电流:4 A
- 精密时序特性
- 隔离器和驱动器传播延迟:60 ns(最大值)
- 通道间匹配:5 ns(最大值)
- 工作结温最高可达:125°C
- 3.3 V至5 V输入逻辑
- 7.6 V至18 V输出驱动
- 欠压闭锁(UVLO):7.0 V VDD2
- 汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载ADuM3221-EP数据手册
- 军用温度范围:-55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
ADuM3220/ADuM3221是采用ADI公司iCoupler®技术的4 A隔离式双通道栅极驱动器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。
ADuM3220/ADuM3221提供两个独立隔离通道中的数字隔离。它们具有60 ns的最大传播延迟和5 ns的通道间匹配。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM3220/ADuM3221的输入与各输出之间具有真电气隔离优势,能够跨越隔离栅实现电压转换。ADuM3220拥有直通保护逻辑,能够防止两路输出同时开启,而ADuM3221允许两路输出同时开启。两者均可提供默认低电平输出特性,这对栅极驱动应用来说是必不可少的。
ADuM3220/ADuM3221工作时的输入电源电压范围在3.0 V到5.5 V之间,可与较低电压系统兼容。ADuM3220A/ADuM3221A输出端的工作电源电压为4.5 V到18 V。ADuM3220B/ADuM3221B输出端的工作电源电压为7.6 V到18 V。
ADuM3220/ADuM3221的额定结温范围为-40°C至+125°C。
应用
- 隔离式同步DC/DC转换器
- MOSFET/IGBT栅极驱动器
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 3
信息 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
产品选型指南 1
在线研讨会 1
视频系列 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM3221ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221TRZ-EP-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221WARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221WARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM3221ARZ | 量产 | |
| ADUM3221ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3221BRZ | 量产 | |
| ADUM3221BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3221TRZ-EP | 量产 | |
| ADUM3221TRZ-EP-RL7 | 量产 | |
| ADUM3221WARZ | 量产 | |
| ADUM3221WARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3221WBRZ | 量产 | |
| ADUM3221WBRZ-RL7 | 量产 | |
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3221ARZ | 量产 | |
| ADUM3221ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3221BRZ | 量产 | |
| ADUM3221BRZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM3221ARZ | 量产 | |
| ADUM3221ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3221BRZ | 量产 | |
| ADUM3221BRZ-RL7 | 量产 | |
|
12月 15, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3221WARZ | 量产 | |
| ADUM3221WARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3221WBRZ | 量产 | |
| ADUM3221WBRZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册