官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADUM1441
推荐用于新设计微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)
- 产品模型
- 4
概述
- 超低功耗:
- 3.3 V(典型值):
- 5.6 μA(每通道静态电流,使能刷新)
- 0.3 μA(每通道静态电流,禁用刷新)
- 148 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
- 2.5 V(典型值):
- 3.1 μA(每通道静态电流,使能刷新)
- 0.1 μA(每通道静态电流,禁用刷新)
- 117 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
- 3.3 V(典型值):
- 小型16引脚QSOP和20引脚SSOP封装
- 双向通信
- 数据速率最高可达2 Mbps (NRZ)
- 工作温度最高可达:125℃
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 法规信息
- UL 1577器件认可程序
- 依据UL 1577,1分钟2500 V rms(QSOP封装)
- 依据UL 1577,1分钟3750V rms(SSOP封装)
- CSA元件验收通知5A
- VDE合格证书
- DIN VDE V 0884-11:2017-01
- VIORM = 565 VPEAK(QSOP封装)
- VIORM = 645 VPEAK(SSOP封装)
- IECEx和ATEX本质安全
- Sira 0518 II 1G Ex ia IIC Ga
- UL 1577器件认可程序
- 提供双通道产品
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447是采用ADI公司iCoupler®技术的微功耗、4通道数字隔离器。这些隔离器件将高速互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。如数据手册中的图3所示,在标准工作模式下,当ENx = 0(内部刷新使能)时,每通道电流低于10 µA。当ENx = 1(内部刷新禁用)时,每通道电流降至1 µA以下。
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447系列四通道2.5 kV数字隔离器件采用16引脚小型QSOP封装和20引脚SSOP封装,与采用宽体SOIC封装的隔离器相比,节省将近70%的电路板空间。
这些器件耐受高隔离电压,满足法定要求,如UL和CSA标准。除了节省空间外,ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447还可采用低至2.25 V的电源供电。
除了低功耗,ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447的所有型号都具有很低的脉宽失真(小于8 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
应用
- 通用低功耗多通道隔离
- 1 MHz、低功耗外设接口(SPI)
- 4 mA至20 mA环路过程控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 12
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
参考电路 2
在线研讨会 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM1441ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM1441ARQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM1441ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM1441ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 9, 2024 - 24_0012 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site 0.35um Process |
||
| ADUM1441ARQZ | 量产 | |
| ADUM1441ARQZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1441ARSZ | 量产 | |
| ADUM1441ARSZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
ADUM1441 IBIS Models 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1441的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论