ADSP-CM403F
量产
带13+ ENOB ADC、LQFP120的240MHz ARM Cortex-M4
概述
- ARM Cortex M4内核集成浮点运算单元,可支持高级编程模型和复杂算法,速度等级达100 MHz至240 MHz。
- 双通道16位SAR ADC,无失码,13+ ENOB,转换速率达380ns,适应于高精度闭环控制应用。
- 提供128至384KB SRAM以及256KB至2MB闪存选项,可满足众多编程和数据存储器需求。
- 高级PWM和定时器功能,可有效提升光伏逆变器和电机驱动性能。
- 2个CAN接口、3个UART、2个SPI、2个SPORT、8个32位定时器、2个双线接口和4个正交编码器接口。
- SINC滤波器,可无缝连接AD74xx隔离式转换器。
- 谐波分析引擎,可兼容并网连接。
- 4x14 120引脚LQFP封装,搭载40个GPIO引脚、24个ADC输入引脚和2个DAC输出引脚,专门针对光伏逆变器应用而优化。
- 最高支持105C的环境工作温度,适用于工业应用。
ADSP-CM403F混合信号控制处理器集成双通道精密16位ADC和一个ARM® Cortex-M4TM处理器内核,其浮点运算单元工作频率最高达240 MHz,集成最高384KB SRAM存储器、最高2MB闪存、多个加速器和齐全的外设,专门针对光伏(PV)逆变器控制、电机控制和其他嵌入式控制应用而优化。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 8
技术文章 7
处理器手册 1
集成电路异常 1
信息 1
视频 7
这是最新版本的数据手册
软件资源
产品下载 5
CrossCore® Utilities
CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-CM403F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论