ADN8830
不推荐用于新设计热电冷却器控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 振荡器与外部信号同步
- 针对多个控制器的时钟相位调整功能
- 最高1 MHz的可编程开关频率
- TEC电压具有极强的可编程性
- 热敏电阻故障报警
- 高效率
- 小尺寸:5 mm x 5 mm LFCSP封装
- 低噪声:<0.5% TEC电流纹波
- 长期温度稳定性:±0.01°C
- 温度锁定指示
- 温度监控输出
ADN8830是一款单芯片控制器,用于驱动热电冷却器(TEC),使电信设备中所用的激光二极管或无源器件的温度保持稳定。TEC电压具有极强的可编程性,并提供TEC和ADN8830的SPICE模型。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADN8830ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADN8830ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| ADN8830ACPZ | ||
| ADN8830ACPZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADN8835 | 推荐用于新设计 | 超紧凑3 A热电冷却器(TEC)控制器 |