ADM3251E
量产隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收机
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器
- 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
- 460 kbps数据速率
- 1个发射器和1个接收器
- 满足EIA-232E标准
- RIN 和TOUT引脚提供ESD保护
接触放电:±8 kV
气隙放电:±15 kV - 0.1uF电荷泵电容
- 高共模瞬态抑制:>25kV/us
- 安全管理认证(审批中)
UL认证
2500 V均方根值/分钟,符合UL 1577
VDE 安全认证证书(申请中)
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V 峰值 - 工作温度范围:−40°C至+85°C
- 20引脚宽体SOIC封装
ADM3251E是一款高速、2.5 kV完全隔离、单通道RS-232/V.28收发器,采用5 V单电源供电。由于 RIN 和TOUT 引脚提供高压ESD保护,因此该器件非常适合在恶劣的电气环境中工作,或频繁插拔RS-232电缆的场合。
无需使用单独的隔离DC-DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler® 技术,能够同时用于隔离逻辑信号和集成式DC-DC转换器,因此该器件可提供整体隔离解决方案。
ADM3251E符合EIA-232E规范,并且数据速率高达460 kbps。
倍压器/反相器使用四个外部0.1 μF电荷泵电容,这使得该器件可以采用5 V单电源供电。
ADM3251E提供20引脚、宽体SOIC封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
--高噪声数据通信
--工业通信
--通用RS-232数据链路
--工业/电信诊断端口
--医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
技术文章 5
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
模拟对话 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM3251EARWZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADM3251EARWZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 12, 2026 - 26_0097 ADM3251E Data Sheet Revision |
||
| ADM3251EARWZ | 量产 | |
| ADM3251EARWZ-REEL | 量产 | |
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADM3251EARWZ | 量产 | |
| ADM3251EARWZ-REEL | 量产 | |
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADM3251EARWZ | 量产 | |
| ADM3251EARWZ-REEL | 量产 | |
|
11月 21, 2013 - 13_0290 ADM3251E Datasheet Correction |
||
| ADM3251EARWZ | 量产 | |
| ADM3251EARWZ-REEL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADM3251EARWZ | 量产 | |
| ADM3251EARWZ-REEL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM3251EARWZ | 量产 | |
| ADM3251EARWZ-REEL | 量产 | |
|
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| ADM3251EARWZ | 量产 | |
| ADM3251EARWZ-REEL | 量产 | |
|
8月 10, 2009 - 09_0120 ADM3251E Datasheet Specifications Change. |
||
| ADM3251EARWZ | 量产 | |
| ADM3251EARWZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册