ADM2486
量产2.5 kV信号隔离、高速(20 Mbps)、半双工RS-485收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 半双工、隔离式RS-485收发器
- PROFIBUS®兼容
- 符合ANSI EIA/TIA 485-A与ISO 8482: 1987(E)标准
- 数据速率:20 Mbps
- 5 V或3 V工作电压(VDD1)
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
- 隔离DE状态输出
- 接收器开路故障安全设计
- 热关断保护
- 总线支持50个节点
- 安全和法规认证
- UL认证:—1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
- CSA元件验收通知#5A
- IEC 609501 800 Vrms(基本),400 Vrms(加强)
- VDE合格证书
- DIN V VDE 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 560 V峰值
- 工作温度范围: −40°C至+85°C
- 16引脚宽体SOIC封装
ADM2486差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于多点总线传输线路的双向数据通信。它针对平衡传输线路而设计,符合ANSI EIA/TIA-485-A和ISO 8482:1987(E)标准。
该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将三通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用隔离式5 V电源供电。
ADM2486驱动器具有高电平有效使能特性。驱动器差分输出与接收器差分输入内部相连,形成差分输入/输出端口;当驱动器禁用时,或者当VDD1或VDD2 = 0 V时,该端口向总线提供极小的负载。该器件还具有高电平有效接收器禁用特性,可使接收器输出进入高阻抗状态。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
应用
- 隔离式RS-485/RS-422接口
- PROFIBUS网络
- 工业现场网络
- 多点数据传输系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 8
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
模拟对话 2
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM2486BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM2486BRWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADM2486BRWZ | 量产 | |
| ADM2486BRWZ-REEL | 量产 | |
|
1月 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
| ADM2486BRWZ | 量产 | |
| ADM2486BRWZ-REEL | 量产 | |
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADM2486BRWZ | 量产 | |
| ADM2486BRWZ-REEL | 量产 | |
|
8月 25, 2014 - 14_0173 Notification of Qualification of Alternate Fab Foundry at Analog Devices, Limerick for IC Die in ADM2486 Isolation product |
||
| ADM2486BRWZ | 量产 | |
| ADM2486BRWZ-REEL | 量产 | |
|
11月 19, 2013 - 13_0109 Notification of qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for TC die in Isolation products. |
||
| ADM2486BRWZ | 量产 | |
| ADM2486BRWZ-REEL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADM2486BRWZ | 量产 | |
| ADM2486BRWZ-REEL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM2486BRWZ | 量产 | |
| ADM2486BRWZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册