ADM1192
量产数字电源监视器 内置清零和报警输出
- 产品模型
- 1
概述
- 电源电压范围:3.15 V~26 V
- 精密电流检测放大器
- 精密电压输入
- 用于电流和电压回读的12-bit模数转换器
- 报警输出允许P沟道FET在高达26V电压下热插拔
- SETV输入,用于设定过流报警阈值
- 可通过TIMER引脚对过流过滤进行编程
- CLRB输入引脚
- I2C® 快速模式兼容接口(最大频率400 kHz)
- 10引脚 MSOP 封装
ADM1192是一款集成电流检测放大器,通过内置12 bit模数转换器(ADC)提供数字电流与电压监测,采用I2C通信接口。
内置电流检测放大器通过VCC与SENSE引脚、检测电源路径中感应电阻的电压。
12 bit ADC可以测量感应电阻以及VCC引脚电源中的电流。工业标准I2C接口允许控制器从ADC读取电流与电压值。通过I2C指令可以启动测量。作为选择,ADC能连续工作,用户可以在需要的时候读取最新的转换数据。根据ADR引脚连接方式,可以生成多至4个唯一的I2C地址。
ADM1192还包含一个SETV引脚。这个引脚上施加的电压与内部电流检测放大器输出电压进行比较。当电流检测放大器输出超过SETV电压时,在SETV有信号输出,ALERT模块则会检测到这个输出。然后,ALERT 模块利用恒定电流对外部TIMER电容器进行充电。当这个定时周期完成时,ALERT输出告警。
ALERT输出可以用作过流条件下警告微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)的标记。多个ADM1192器件的ALERT输出可以综合在一起,并用作合并警报。
利用ALERT输出可以实现基本的P-沟道FET热插拔电路。应当设定TIMER电容器值,使得该电容器充电时间比额定涌流流入的周期长得多。
ADM1192采用10引脚MSOP封装。
应用
数据手册 Rev.A 04/2007
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1192-1ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| ADM1192-1ARMZ-R7 | 量产 | |
|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADM1192-1ARMZ-R7 | 量产 | |
|
12月 10, 2012 - 12_0128 CANCELLED: ADM1192 Datasheet Correction |
||
| ADM1192-1ARMZ-R7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADM1192-1ARMZ-R7 | 量产 | |
|
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| ADM1192-1ARMZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
ADM1175-78 & ADM1191-92 Evaluation Software
ADMxxxx Common Run-Time
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1192的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论