ADL5201

过期

宽动态范围、高速、数字控制VGA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 增益范围:−11.5 dB至+20 dB
  • 0.5 dB步长:± 0.1 dB
  • 150 Ω差分输入和输出
  • 噪声系数:7.5 dB(最大增益时)
  • OIP3:>50 dBm (200 MHz)
  • −3 dB较高频率带宽:700 MHz
  • 宽输入动态范围
  • 多种控制接口选项
    并行6位控制接口(集成锁存器)
    串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能)
    增益升降模式
  • 低功耗模式选项
  • 关断控制
  • 5 V单电源供电
  • 24引脚LFCSP 4 mm x 4 mm封装
ADL5201
宽动态范围、高速、数字控制VGA
ADL5201-fbl ADL5201-pc
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
S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

最新评论

近期浏览