eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADA4941-1

量产

单电源、差分18位ADC驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单端至差分转换器
  • 出色的线性度
    • 失真:-110 dBc(100 kHz,VOdm = 2 V峰值)
  • 低噪声:10.2 nV/√Hz(折合到输出端,G = 2)
  • 极低功耗:2.2 mA(3 V电源)
  • 高输入阻抗:24 MΩ
  • 用户可调增益
  • 高速:−3 dB带宽(G = +2):31 MHz
  • 0.005%快速建立时间:300 ns(2 V步进)
  • 低失调:0.8 mV(最大值)(折合到输出端,G = 2)
  • 轨到轨输出
  • 禁用特性
  • 宽电源电压范围:2.7 V至12 V
  • 提供节省空间的封装:3 mm × 3 mm LFCSP

ADA4941-1
单电源、差分18位ADC驱动器
ADA4941-1 Functional Block Diagram ADA4941-1 Pin Configuration ADA4941-1 Pin Configuration
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
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
ADA4940-2 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-FDA-1

单差分放大器通用评估板

产品详情

通用差分放大器评估板可用来评估单一高速全差分放大器。 裸板式评估板支持用户快速原型开发各种差分或单端电路,较大程度降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-FDA-1
单差分放大器通用评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4941-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览