专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADA4661-2
推荐用于新设计18 V、精密、725 μA、4 MHZ、CMOS轨到轨输入输出运算放大器
- 产品模型
- 6
概述
- 高电压(18V)下低功耗:725 μA(最大值)
- 低失调电压:
-- 150 μV(最大值,Vsy/2)
-- 300 μV(最大值,整个共模范围内) - 低输入偏置电流:
15 pA(最大值) - 增益带宽积:
4 MHz(典型值,AV = 100) - 单位增益交越:
4 MHz(典型值) - -3 dB闭环带宽:
2.1 MHz(典型值) - 单电源供电:
3 V至18 V - 双电源供电:
±1.5 V至±9 V - 单位增益稳定
ADA4661-2是一款双通道、精密、轨到轨输入/输出放大器,针对低功耗、高带宽和宽工作电源电压范围应用进行了优化。
ADA4661-2在电源电压为3.0 V、10 V和18 V时保证具有额定性能。该器件是3.3 V、5 V、10 V、12 V和15 V单电源以及±2.5 V、±3.3 V和±5 V双电源应用的理想选择。它采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,失调电压非常低。此外,ADA4661-2的独特设计架构使器件工作在−VSY + 1.5 V至+VSY − 1.5 V共模电压范围时具有出色的电源抑制、共模抑制和失调电压性能。
ADA4661-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚MSOP封装和8引脚LFCSP (3 mm × 3 mm)封装。
应用- 分流监控器
- 有源滤波器
- 便携式医疗设备
- 缓冲/电平转换
- 高阻抗传感器接口
- 电池供电仪器仪表
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 2
参考电路 1
教程 2
技术书 2
非常见问题 11
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4661-2-KGD-WP | DIE | ||
| ADA4661-2ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4661-2ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4661-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4661-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4661-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADA4661-2ACPZ-R7 | 量产 | |
| ADA4661-2ACPZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
16位、生物电位检测信号链 -
18位、生物电位检测信号链
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4661-2
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具Amplifiers & Linear Tools
Design with confidence using these free tools for circuit simulation, design optimization and product selection.
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4661-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论