AD9956
推荐用于新设计基于DDS的2.7 GHz AgileRF™频率合成器
- 产品模型
- 2
概述
- 400 MSPS内部DDS时钟速度
- 48位频率调谐字
- 14位可编程相位偏移
- 集成14位DAC
- 出色的动态性能
- 相位噪声≤ 135 dBc/Hz(1 KHz失调)
- −80 dB SFDR(160 MHz,±100 KHz偏移IOUT)
- 25 Mb/s写入速度串行I/O控制
- 655 MHz可编程输入分频器用于
- 鉴频鉴相器(÷M、÷N){M、N = 1..16}(可旁路)
- 可编程RF分频器(÷R) {R = 1、2、4、8}(可旁路)
- 8个相位/频率配置文件
- 器件采用1.8 V电源供电
- I/O和电荷泵采用3.3 V电源供电
- 软件控制关断功能
- 48引脚LFCSP封装
- 自动线性频率扫描能力(DDS中)
- 可编程电荷泵电流(最高达4 mA)
- 相位调制功能
- 多芯片同步
- 检测到双模式PLL锁定
- 符合PECL标准的655 MHz CML模式驱动器
AD9956是ADI公司的首款AgileRF频率合成器,由一个DDS和PLL电路组成。DDS具有一个工作速度最高达400 MSPS的14位DAC和一个48位频率调谐字。PLL电路含有一个相位检波器,该检波器具有可调整的200 MHz输入(预标定器输入的工作频率最高达650 MHz),并且可以对电荷泵电流进行数字控制。该器件还内置一个具有可编程压摆率的650 MHz PECL驱动器。AD9956采用先进的DDS技术,内置高速、高性能数模转换器和先进的相位检波器/电荷泵组合,可以合成最高达2.7 GHz的数字可编程、频率捷变模拟输出正弦波。该器件专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(48位频率调谐字)而设计。信息通过一个串行I/O端口载入AD9956,器件写入速度为25 Mb/秒。AD9956 DDS模块还支持用户定义的线性扫描工作模式。
AD9956的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展汽车应用温度范围。
应用
- LO捷变频合成
- 雷达和扫描系统的FM线性调频源
- 汽车雷达
- 测试与测量设备
- 声光器件驱动器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 20
技术文章 21
产品亮点 1
评估设计文件 1
常见问题 1
产品亮点 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9956YCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9956YCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9956YCPZ | 量产 | |
| AD9956YCPZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD9956YCPZ | 量产 | |
| AD9956YCPZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9956参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具