AD9953
推荐用于新设计400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器
- 产品模型
- 2
概述
- 400 MSPS内部时钟速度
- 集成14位数模转换器
- 32位调谐字
- 相位噪声 ≤ –120 dBc/Hz(1 kHz偏移,DAC输出)
- 出色的动态性能>80 dB SFDR
(AOUT为160 MHz ± 100 kHz偏移时) - 串行I/O控制
- 1.8 V电源
- 软件与硬件控制省电功能
- 48引脚TQFP/EP封装
- 支持大部分数字输入的5 V输入电平
- PLL REFCLK乘法器(4x至20x)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9953是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个14位DAC,工作速度最高达400 MSPS。该器件采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高达200 MHz的频率捷变模拟输出正弦波。它包括一个集成1024 × 32静态RAM,支持多种模式下的灵活扫频功能。该器件专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(32位频率调谐字)而设计。频率调谐字和控制字均通过串行I/O端口载入AD9953。
AD9953的额定工作温度范围为–40°C至+105°C扩展工业温度范围。
应用
参考资料
产品亮点 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9953YSVZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| AD9953YSVZ-REEL7 | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9953YSVZ | ||
| AD9953YSVZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9953的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论