概览
优势和特点
- 适用于 AD9953 的功能完备的评估板。
- 用于控制和测量 AD9953 的 PC 评估软件
- USB 接口
- 具备频率扫描功能的 GUI 软件,用于电路板控制和数据分析
- 工厂测试,可立即使用
产品详情
本用户指南将引导用户完成 AD9953/PCBZ-SDP-K1 评估板的设置和使用。AD9953 是一款直接数字合成器 (DDS),它采用先进技术,并结合内部高速、高性能数模转换器 (DAC),形成一个完整的、数字可编程的高频合成器,能够生成频率捷变的模拟输出正弦波形,频率高达 200MHz,并具有许多用户可编程功能。
Analog Devices, Inc. 的 Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software 提供了一个图形用户界面 (GUI),用于实现与 AD9953 的简便通信。AD9953/PCBZ-SDP-K1 需要使用 SDP-K1 控制器板,该控制器板不包含在评估板套件中,必须单独购买。SDP-K1 控制器板配合 ACE 软件,使用户能够对软件进行编程。
AD9953/PCBZ-SDP-K1 使用与 AD9954/PCBZ-SDP-K1 相同的评估板,唯一的区别在于板上的套件。
有关 AD9953 的完整详细信息,请参阅 AD9953 数据手册,在使用 AD9953/PCBZ-SDP-K1 时,必须将其与本用户指南一起查阅。
相关产品
文档
-
EVAL-AD9953 - Design Files2026/7/22ZIP1 MB