eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD8610

量产

精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低噪声:6 nV/√Hz
  • 低失调电压:100 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
  • 0.01%快速建立时间:600 ns
  • 低失真
  • 单位增益稳定
  • 无反相
  • 双电源供电:±5 V至±13 V

AD8610(单通道)和AD8620(双通道)均为精度极高的JFET输入放大器,具有超低失调电压和漂移、极低输入电压和电流噪声、极低输入偏置电流和宽带宽等特性。与其它许多JFET放大器不同,AD8610的输入偏置电流在整个工作温度范围内都很低。AD8610能够以同相单位增益稳定驱动1000 pF以上的容性负载,在更高噪声增益时则可以轻松驱动更大的容性负载。即使具有1 kΩ负载,AD8610的摆幅也能达到电源电压的1.2 V范围内,从而在有限的电源电压下也能获得最大的动态范围。在反相或同相增益配置中,输出压摆率均为50 V/µs,达到0.01%精度的建立时间不到600 ns。AD8610还拥有高输入阻抗、出色的精度和极高的输出驱动能力,从而成为驱动高性能模数转换器输入及缓冲数模转换器输出的理想放大器。

AD8610和AD8620的具体应用包括:电子仪器仪表;ATE放大、缓冲和积分器电路;CAT/MRI/超声医疗仪器仪表;仪器级光电二极管放大;快速精密滤波器(包括PLL滤波器);以及高质量音频。

AD8610的额定温度范围为-40ºC至+125ºC扩展工业温度范围。AD8610提供8引脚窄体SOIC和小型MSOP8表面贴装两种封装。AD8620提供8引脚窄体SOIC封装。MSOP8封装器件仅提供卷带和卷盘形式。

AD8610
精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
AD8610-pcl
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
ADA4625-1 推荐用于新设计 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

最新评论

近期浏览