AD8369
量产600MHz 、45d B数字控制式可变增益放大器
- 产品模型
- 2
概述
- 宽带宽(-3 dB带宽):600 MHz
- 数字控制增益,步进为3 dB
- 4位并行或3线式串行接口
- 增益控制范围45 dB(最大增益40 dB)
- 平坦增益响应:380 MHz,<0.2 dB(20 MHz信号带宽)
- 高线性度输出IP3:19.5 dBm (70 MHz)
- 单端200Ω输入与输出阻抗
- 小尺寸16引脚TSSOP封装
AD8369是一款高性能数字控制型可变增益放大器,设计用于手机接收机的中频设备。
该器件具有4位数字控制增益接口,可配置为并行或3线串行控制。增益控制在45 dB的范围内可调,以3 dB递增。
它适合用于数字中频接收机,并且额定工作频率为常见的中频:70 / 140 / 190 / 240 / 380 MHz。20 MHz通道带宽的增益稳定性和平坦度低于0.1 dB(380 MHz时)。它结合了低失真和驱动200 或1 K 的能力,可作为灵活的高中频增益控制元器件使用。
AD8369采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 2
教程 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8369ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD8369ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8369ARUZ | 量产 | |
| AD8369ARUZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8369ARUZ | 量产 | |
| AD8369ARUZ-REEL7 | 量产 | |
|
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| AD8369ARUZ | 量产 | |
| AD8369ARUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。