eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD8367

量产

500 MHz 、45dB线性dB可变增益放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带宽(-3 dB带宽):500 MHz
  • 线性dB连续模拟增益控制
  • 片内集成平方律检测器用于AGC操作
  • 高线性度输出IP3:36.5 dBm (70 MHz)
  • 高输出压缩P1dB:8.5 dBm (70 MHz)
  • 单端200 Ω输入阻抗
  • 增益控制范围:45 dB(最大增益42.5 dB)
  • 小尺寸14引脚TSSOP封装
AD8367
500 MHz 、45dB线性dB可变增益放大器
63672022AD8367-fbl AD8367-pc
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
S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD8367

AD8367 评估板

产品详情

AD8367-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8367的所有特性。内置具有单端设置的信号输入和输出SMA连接功能。通过拉低MODE引脚(SW2)并将DETO引脚短接到GAIN引脚(SW1)可轻松设置AGC模式。通过VPOS和GND测试点的线夹引线可实现+5 V/26 mA电源接入;它的电压范围是+2.7至+5.5 V。

EVAL-AD8367
AD8367 评估板
AD8367 Evaluation Board - Angle View AD8367 Evaluation Board - Top View AD8367 Evaluation Board - Bottom View AD8367 Evaluation Board

最新评论

近期浏览