ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD823
量产双通道、16 MHz、轨到轨FET输入放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 单电源供电
轨到轨输出摆幅
输入电压范围扩大到地电位以下
单电源供电能力:3 V至36 V - 高负载驱动
容性负载驱动:500 pF(G = +1)
输出电流:15 mA(与电源相差0.5 V时) - 低失真:−108 dBc(最差谐波,20 kHz)
- 低噪声:16nV/√Hz(10 kHz)
- 出色的直流性能
输入失调电压:800 μV(最大值)
失调电压漂移:2 μV/°C
输入偏置电流:25 pA(最大值) - 出色的交流性能:每个放大器2.6 mA
−3 dB带宽:16 MHz (G = +1)
0.01%建立时间:350 ns(2 V步进)
压摆率:22 V/μs - 供电轨有输入时不发生反相
AD823是一款双通道、精密、16 MHz、JFET输入运算放大器,可采用3.0 V至36 V单电源或±1.5 V至±18 V双电源供电。它具有单电源供电能力,在单电源模式下输入电压范围可扩展至地电压以下。IOUT ≤ 100 µA时,输出电压摆幅可扩展至各供电轨50 mV以内,从而可提供出色的输出动态范围。
直流精度性能包括最大800 μV的失调电压、2 μV/°C的失调电压漂移、小于25 pA的输入偏置电流以及低输入电压噪声,源阻抗最高可达1 GΩ。该器件提供16 MHz、−3 dB带宽、−108 dB THD (20 kHz)、22 V/μs压摆率和每个放大器2.6 mA的低电源电流。AD823作为跟随器可驱动高达500 pF的直接容性负载,当电源轨提供0.5 V电压时可提供15 mA的输出电流。这使得该放大器可处理广泛的负载条件。
这样的交流和直流性能组合以及出色的负载驱动能力使得该器件成为一款出色的多功能放大器,适合ADC驱动器、高速有源滤波器和其它低压、高动态范围系统等应用。
AD823的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,并提供8引脚PDIP和8引脚SOIC两种封装。
应用
- 电池供电的精密仪器
- 光电二极管前置放大器
- 有源滤波器
- 12位至16位数据采集系统
- 医疗仪器
数据手册,Rev. E,11/11
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 1
产品选型指南 1
教程 12
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD823ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD823ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD823ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD823ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2026 - 26_0029 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for CB Products |
||
| AD823ANZ | 量产 | |
| AD823ARZ | 量产 | |
| AD823ARZ-R7 | 量产 | |
| AD823ARZ-RL | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD823ANZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADA4510-2 | 推荐用于新设计 | 采用DigiTrim技术的精密、40 V、±70 nV/°C、轨到轨输入和输出运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD823
- AD823A
SPICE 模型 2
功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。