AD8195
量产AD8195:具有均衡特性的1:1 HDMI/DVI缓冲器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 1路输入、1路输出HDMI/DVI链路
- 提供兼容HDMI 1.3a的前面板输入
- 每条链路4个TMDS通道
支持250 Mbps至2.25 Gbps的数据速率
- 兼容多种标准:HDMI、DVI、HDCP、DDC、CEC
- 40引脚LFCSP_VQ封装(6 mm × 6 mm)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD8195是一款HDMI™/DVI缓冲器,具有均衡的TMDS输入以及预加重的TMDS输出,非常适合使用长电缆的系统。该器件具有针对DDC总线和CEC总线的双向缓冲功能,同时集成用于CEC总线的上拉电阻。DDC和CEC缓冲器独立于TMDS缓冲器供电,因此可在系统关断时维持DDC/CEC功能。
AD8195的工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品特色
- 提供完全兼容HDMI 1.3a的前面板输入。
- 支持最高达2.25 Gbps的数据速率,可实现1080p深色(12位色彩)
HDMI格式及UXGA (1600 × 1200)以上的DVI分辨率。 - 输入电缆均衡器支持使用较长的电缆,
数据速率高达2.25 Gbps时支持20米以上的24 AWG电缆。 - 辅助缓冲器隔离并缓冲DDC总线和CEC线路,
实现单芯片、完全兼容HDMI 1.3a的解决方案。 - 辅助缓冲器独立于TMDS链路供电,
因此可在系统关断时维持DDC/CEC功能。
应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8195ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| AD8195ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD8195ACPZ | 量产 | |
| AD8195ACPZ-R7 | 量产 | |
|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD8195ACPZ | 量产 | |
| AD8195ACPZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8195的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论