AD7767

量产

24位、15mW、109 dB、128/64/32 kSPS模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 过采样逐次逼近型架构
  • 高性能交流和直流精度、低功耗
    115.5 dB动态范围、32 kSPS (AD7767-2)
    112.5 dB动态范围、64 kSPS (AD7767-1)
    109.5 dB动态范围、128 kSPS (AD7767)
    总谐波失真:−118 dB
  • 极低功耗
    8.5 mW、32 kSPS (AD7767-2)
    10.5 mW、64 kSPS (AD7767-1)
    15 mW、128 kSPS (AD7767)
  • 高直流精度
    24位、无失码(NMC)
    积分非线性:±3 ppm(典型值),±7.6 ppm(最大值)
  • 低温度漂移
    零误差漂移:15 nV/°C
    增益误差漂移:0.4 ppm/°C
  • 片内低通FIR滤波器
    线性相位响应
    通带纹波:±0.005 dB
    阻带衰减:100 dB
  • 支持1.8 V/2.5 V/3 V/3.6 V逻辑接口的2.5 V电源
  • 灵活的接口选项
    多器件同步
    菊花链互连能力
    省电功能
  • 温度范围:−40°C至+105°C

AD7767
24位、15mW、109 dB、128/64/32 kSPS模数转换器
AD7767-fbl AD7767-pc
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
差分放大器 2
ADA4941-1 量产 单电源、差分18位ADC驱动器
AD8475 量产 精密、可选增益、全差分漏斗放大器
基准电压源 6
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR425 量产 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
线性稳压器 2
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
运算放大器 1
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7767

AD7767评估板

特性和优点

  • 以下器件的全功能评估板:
    • AD7767
    • AD7767-1
    • AD7767-2
  • 兼容CED
  • 独立工作能力
  • 片上模拟缓冲和基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC软件配合EVAL-CED1Z使用进行控制和数据分析
  • 线性评估

产品详情

AD7767的最大输出数据速率为128 KHz。衍生产品AD7767-2以64 KHz的最大速度工作,而AD7767-2提供32 KHz的最大速度。AD7767-1和AD7767-2版本经过更加严格的数字滤波,这意味着可权衡考虑输出数据速率,实现更大的噪声性能。


所有AD7767器件(AD7767、AD7767-1、AD7767-2)提供18位线性度(3ppm)。


有关AD7767的完整详情可参考ADI公司提供的AD7767数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7767
AD7767评估板

最新评论

近期浏览