AD5791
量产
1 ppm,20 位,±1 LSB INL 电压输出 DAC
- 产品模型
- 3
概述
- 1 ppm 分辨率
- 1 ppm INL
- 7.5 nV/√Hz 噪声谱密度
- 0.19 LSB 长期线性稳定性
- <0.05 ppm/°C 温度漂移
- 1μs 建立时间
- 1.4 nV-sec 毛刺脉冲
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 20 引脚 TSSOP 封装
- 宽电源范围高达 ±16.5 V
- 35 MHz Schmitt 触发数字接口
- 1.8V 兼容数字接口
- 下载 AD5791-EP 数据手册 (pdf)
- 军用温度范围(−55°C 至 +125°C)
- 受控制造基线
- 组件/测试场所
- 制造场所
- 增强产品变更通知
- 可应请求提供资质数据
- V62/12664 DSCC 图号
AD57911 是单独一个 20 位无缓冲电压输出 DAC,可由高达 33V 的双极电源供电运行。AD5791 接受从 5 V 至 VDD – 2.5 V 范围内的正基准电压输入和从 VSS + 2.5 V 至 0 V 范围内的负基准电压输入。AD5791 提供最高 ±1 LSB 的相对精度规格,而且通过一个 ±1 LSB 差分非线性 (DNL) 最大规格保证单调性。
该器件使用一个多功能 3 线串行接口,以高达 35 MHz 的时钟频率工作,并与标准串行外设接口 (SPI)、QSPI™、MICROWIRE™和DSP 接口标准兼容。该器件集成了上电复位电路,可确保 DAC 输出端上电至 0V 和已知的输出阻抗状态,并保持在该状态,直到该器件出现有效写入为止。该器件具有输出箝位功能,可让输出进入已定义的负载状态。
产品亮点
- 1 ppm 精度。
- 宽电源范围高达 ±16.5 V。
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C.
- 7.5 nV/√Hz 低噪声谱密度。
- 0.05 ppm/°C 低温度漂移。
- 医疗仪器仪表
- 测试和测量
- 工业控制
- 高端科研和航空航天用仪器仪表
1 受美国专利号 7,884,747 保护。其他专利正在申请中。
参考资料
数据手册 4
用户手册 3
技术文章 2
视频 10
器件驱动器 3
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
模拟对话 3
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5791ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5791BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5791SRUZ-EP | 20-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 18, 2013 - 13_0159 AD5791/AD5791-EP/AD5781/AD5781-EP/AD5790/AD5780/AD5760 Datasheet Correction - Remove Daisy Chain Mode |
||
| AD5791ARUZ | 量产 | |
| AD5791BRUZ | 量产 | |
|
7月 29, 2011 - 11_0191 AD5781 / AD5791 Features Change |
||
| AD5791ARUZ | 量产 | |
| AD5791BRUZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
器件驱动器 3
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 2 | ||
| ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
| 线性稳压器 1 | ||
| LT3040 | 推荐用于新设计 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |
| 运算放大器 4 | ||
| AD8675 | 量产 | 36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器 |
| ADA4898-1 | 量产 |
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器 |
| ADA4004-1 | 量产 | 1.8 nV/√Hz、36 V精密运算放大器(单通道) |
| AD8676 | 量产 | 超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- ADA4077-2/AD8675/ADR1000 Demo Circuit - Noise and Stability Optimized Drive for AD5791
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
LTspice中提供以下器件型号:
- AD5791
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。