MAX9295D
推荐用于新设计GMSL2 双 CSI-2 串行器,兼容 GMSL1
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 双 4 通道 MIPI CSI-2 v1.3 端口
- MIPI D-PHY v1.2,80Mbps
- 每通道 2.5Gbps
- 4 通道 CSI-2 虚拟通道支撑
- 支持 RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888 和 YUV8-/10-Bit 数据类型
- CSI-2 GMSL2 模式下的输入接受具有不同视频时间和分辨率的摄像机
- CSI-2 ECC 和校验和错误检测和标记
- CSI-2 通道重新分配和极性翻转
- 可选择 3/6Gbps 的 GMSL2 或向后兼容的 GMSL1 模式
- 在 GMSL1 模式下使用 GMSL2 解串器时运行速度高达 4.5Gbps
- 适用于小型电缆供电(PoC)滤波器的 187.5Mbps 反向链路
- 用于串行链路 BER 测试的前向和反向通道 PRBS
- 用于连续链路裕度诊断的反向通道眼图张开监视器
- 反向信道自适应均衡允许同轴电缆长度超过 15 米并带有多个内联连接器
- 交叉点开关将输入重新映射到任何所需的解串器输出顺序
- ASIL 相关功能安全特性 (GMSL2)
- 符合 ASIL B 标准
- 侧信道数据(I2C、UART、SPI、GPIO)的 16 位 CRC 保护,检测到错误后重新传输
- 视频行数据的可选 32 位 CRC 保护
- 视频水印插入与检测
- 用于设备配置和外设通信的并发侧通道
- GMSL2:I2C/UART、双直通 I2C/UART、SPI、GPIO 和寄存器可编程 GPIO
- GMSL1:I2 C/UART、隧道 GPI-GPO 和 CNTL 链路以及寄存器可编程 GPIO
- 四个硬件可选的设备地址
- 三个内部和三个外部电源电压监视器
- 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP
- 可编程扩频降低 EMI
- 具有裸露焊盘和可用可湿性侧面的 7mm x 7mm TQFN 封装
- 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
- AEC-Q100 2 级
MAX9295D 将单端口或双端口 MIPI CSI-2 数据流转换为 GMSL2™ 或 GMSL1™,同时发送和接收控制通道数据,从而能够在长度超过 15m 的电缆上实现前向视频和双向控制数据的全双工单线传输。在 GMSL2 模式下,设备的正向运行速率为 3Gbps 或 6Gbps(固定),反向运行速率为 187.5Mbps。在 GMSL1 模式下,MAX9295D 可与第一代 3.12Gbps 或 1.5Gbps GMSL1 解串器配对使用,或与配置为 GMSL1 模式的 GMSL2 解串器配合使用,工作速度高达 4.5Gbps。该设备的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,且设备符合 AEC-Q100 二级标准。电缆可以是同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)。
| 3.2mm Ø 50Ω 同轴电缆,发泡绝缘 | 2.7mm Ø 50Ω 同轴电缆,固体绝缘 | 100Ω 屏蔽双绞线,AWG26 | |
| 3GHz 时的衰减(典型值,室温) | 0.9dB/m | 1.6dB/m | 1.8dB/m |
| 3GHz 时的衰减(最大值,老化,+105°C) | 1.1dB/m | 2.0dB/m | 2.2dB/m |
| GMSL 正向/反向数据速率 | +105°C 时的典型最大电缆长度 | ||
| 3Gbps/187.5Mbps | 20m | 10m | 11m |
| 6Gbps/187.5Mbps | 15m | 9m | 8m |
应用
- 共置传感器
- 立体相机
- 侧视镜
- 雷达
- Lidar
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
技术文章 1
视频 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9295DGTM/V+ | LFCSP | ||
| MAX9295DGTM/V+T | LFCSP | ||
| MAX9295DGTM/VY+ | LFCSP | ||
| MAX9295DGTM/VY+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册