LTC2962

推荐用于新设计

±0.5% 精确四通道可配置监控器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 同时监控四个电源
  • 在整个温度范围内的阈值精度为 ±0.5%
  • 可为每个电源选择 −4% 和 −6% 阈值:
    5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V 和 ±ADJ
  • 可调复位 (RST) 超时
  • 过压和负压监控
  • 推挽或开漏 RST 输出
  • 用于复位禁用的裕量引脚 RDIS
  • H 级温度范围
  • 16 引脚 3mm × 3mm QFN
LTC2962
±0.5% 精确四通道可配置监控器
LTC2962/LTC2963/LTC2964 Application Circuit LTC2962/LTC2963/LTC2964 Pin Configuration LTC2962/LTC2963/LTC2964 Pin Configuration LTC2962/LTC2963/LTC2964 Pin Configuration LTC2962/LTC2963/LTC2964 Performance Graph
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
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View ADMX1002 - Angle View ADMX1002 - Top View ADMX1002 - Bottom View
EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块
ADMX1001 - Top View ADMX1001 - Bottom View ADMX1001 - Angle View ADMX1001FMCZ - Top View ADMX1001FMCZ - Bottom View ADMX1001FMCZ - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2962的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览