Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC966

推荐用于新设计

I/Q下变频器,采用SMT封装,17 - 20 GHz


产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 转换增益: 14 dB
  • 镜像抑制: 40 dBc
  • 2 LO至RF隔离: 40 dB
  • 噪声系数: 2.5 dB
  • 输入IP3: 0 dBm
  • 24引脚4x4mm QFN封装:16mm²

HMC966LP4E是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q下变频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 该器件提供12 dB的小信号转换增益、2.5 dB的噪声系数,并在频段范围内提供40 dBc的镜像抑制性能。 HMC966LP4E采用LNA,后接由有源x2倍频器驱动的镜像抑制混频器。 该镜像抑制混频器使得LNA之后无需使用滤波器,并可消除镜像频率下的热噪声。 它具有I和Q混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。 HMC966LP4E是混合型镜像抑制混频器下变频器组件的小型替代器件,兼容表贴制造技术。

应用

  • 点对点和点对多点无线电
  • 军用雷达、EW和ELINT
  • 卫星通信

HMC966
I/Q下变频器,采用SMT封装,17 - 20 GHz

hmc966lp4_fbl
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
S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC966LP4E
HMC966LP4E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC966的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览