HMC824

过期

集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,780 - 870 MHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RF带宽: 780 - 870 MHz
  • 超低相位噪声:-110 dBc/Hz(带内典型值)
  • 品质因数(FOM):-227 dBc(整数)
  • < 180 fs RMS抖动
  • 24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
  • 精确频率模式
  • 内置数字自检
  • 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm2
HMC824
集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,780 - 870 MHz
HMC824LP6C Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
锁相环(PLL)频率合成器 1
HMC1031 最后购买期限 集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC824LP6CE
HMC824LP6CE评估板
HMC821 Evaluation Board HMC821 Evaluation Board - Top View HMC821 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC824的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览