HMC704

最后购买期限

8 GHz 19位小数N分频PLL

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带: DC - 8 GHz RF输入,4 GHz 19位预分频器
  • 业界较领先的相位噪声与杂散性能:-112 dBc/Hz(8 GHz小数分频,50 kHz失调)
  • 品质因数
    -230 dBc/Hz小数分频 模式
    -233 dBc/Hz整数分频 模式100 MHz PFD
  • 高PFD速率: 100 MHz
  • 24引脚4x4mm SMT
    封装: 16mm²

Rochester Electronics与ADI公司合作,为这款ADI已停产的产品继续供货。如需订购这款ADI已停产的产品,请联系 adirf@rocelec.com。

HMC704
8 GHz 19位小数N分频PLL
hmc704lp4_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADF41510 推荐用于新设计 10 GHz, Integer-N/Fractional-N PLL Synthesizer
ADF41513 推荐用于新设计 26.5 GHz 整数 N/小数 N PLL 频率合成器
LTC6947 过期 超低噪声 0.35GHz 至 6GHz 分数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimFrequency Planner工具

对于处理ADI PLL频率合成器产生的整数边界杂散的开发人员而言,最佳解决方案即是ADIsimFrequencyPlanner。该频率规划器根据用户的输出要求快速分析PFD频率,然后优化每个输出的频率,以便识别最佳的相关整数边界杂散性能。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC704LP4E
HMC704LP4E评估板
HMC704LP4E Evaluation Board HMC704LP4E Evaluation Board - Top View HMC704LP4E Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览