HMC699
推荐用于新设计7 GHz整数N分频频率合成器SMT
- 产品模型
- 2
概述
- 超低SSB相位噪底:
-153 dBc/Hz @ 10 kHz offset @ 100 MHz - 参考频率。
- 可编程分频器(N= 16 - 516)
工作频率高达7 GHz
- 集电极开路输出缓冲放大器,可与基于运算放大器的环路滤波器接口
- 带锁定检测输出的极性可反转PFD
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm
HMC699LP5(E)是一款频率合成器,集成宽带极性可反转数字PFD和锁定检测输出。 该分频器工作范围为160 - 7000 MHz,连续整数分频比N为56至519,非连续分频比N为16至54。由于高工作频率以及超低相位噪底性能,HMC699LP5(E)这款频率合成器具有宽环路带宽和低N特性,从而实现快速建立时间和极低相位噪声。 与差分环路滤波器结合使用时,HMC699LP5(E)可用来将VCO相位锁定至参考振荡器。 对于连续分频比而言,A计数器和S计数器必须满足下列条件: A + 1 ≥≥ S。
应用
- 卫星通信系统
- 点对点无线电
- 军事应用
- Sonet时钟产生
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC699LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC699LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
设计工具 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC699的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论