HMC6301

推荐用于新设计

毫米波接收器,57 GHz - 64 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 频段:57 - 64 GHz
  • RF信号带宽:最高达1.8 GHz
  • 噪声系数:8 dB(典型值)
  • 接收器增益:0 - 70 dB
  • 数字和模拟RF和IF增益控制
  • 可编程基带增益和滤波器带宽
  • 集成频率合成器
  • 集成镜像抑制滤波器
  • 部分外置的环路滤波器
  • 支持外部LO
  • 片内温度传感器
  • 支持256-QAM调制
  • 集成AM和FM检波器
  • 通用模拟I/Q基带接口
  • 三线式串行数字接口
  • 符合RoHS标准的75引脚晶圆级球栅阵列封装
HMC6301
毫米波接收器,57 GHz - 64 GHz
HMC6301 Functional Block Diagram HMC6301 Pin Configuration
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
RF模拟收发器 2
ADMV9611 推荐用于新设计 60 GHz毫米波短数据链路
ADMV9621 推荐用于新设计 60 GHz毫米波短数据链路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-HMC6301

HMC6301评估板

特性和优点

  • 60 GHz评估套件设计用于快速评估HMC6300和HMC6301发射/接收芯片组
  • 演示平台可通过无线传输轻松集成HMC6300和HMC6301无线电链路与基带调制解调器

产品详情

EK1HMC6350评估套件允许用户使用标准的基带模拟接口设置半双工、60 GHz毫米波链路。它提供MMPX和1.85 mm连接器,可与第三方测试设备或毫米波天线接口。EK1HMC6350评估套件包括USB接口和图形用户界面(GUI)软件,利用HMC6300/HMC6301图形用户界面,用户可以通过写入器件寄存器对HMC6300和HMC6301进行编程。


该套件中提供两个母板:已填充TX模块位置的HMC6300母板和已填充RX模块位置的HMC6301母板。


HMC6300和HMC6301数据手册提供HMC6300和HMC6301的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1031与数据手册。

EVAL-HMC6301
HMC6301评估板
EV1HMC6301BG46_Angle-web EV1HMC6301BG46_Bottom-web EV1HMC6301BG46_Top-web

最新评论

近期浏览