HMC6300
推荐用于新设计60 GHz毫米波发射器,57 GHz - 64 GHz
Viewing:
概述
- 频段:57 - 64 GHz
- RF信号带宽:最高达1.8 GHz
- 针对1 dB压缩的输出功率:15 dBm
- 增益:5 - 35 dB
- 数字和模拟RF和IF增益控制
- 集成频率合成器
- 集成镜像抑制滤波器
- 部分外置的环路滤波器
- 支持外部LO
- 片内温度传感器
- 支持256-QAM调制
- 集成MSK调制器
- 通用模拟I/Q基带接口
- 三线式串行数字接口
- 符合RoHS标准的65引脚晶圆级球栅阵列封装
HMC6300BG46是一款完整的毫米波发射器集成电路,采用符合RoHS标准的6 mm x 4 mm晶圆级球栅阵列(WLBGA)封装,工作频率范围为57 GHz至64 GHz,调制带宽高达1.8 GHz。集成式频率合成器在250、500或540 MHz步长下进行调谐,具有出色的相位噪声,支持高达64-QAM的调制。或者,可以注入外部LO,它支持用户可选LO特性或相位相干发射和接收操作以及高达256-QAM的调制。通过通用模拟基带IQ接口提供对各种调制格式的支持。发射器芯片还支持专用FSK、MSK、OOK调制格式,从而实现更低成本和功耗的串行数据链路,而无需使用高速数据转换器。差分输出向100 Ω负载提供高达15 dBm的线性输出功率。同时支持单端操作,最高12 dBm。与HMC6301BG46一起,完整的60 GHz收发器芯片组在免执照60 GHz ISM频段内支持多Gb操作。
应用
- 小型蜂窝回程
- 60 GHz ISM频段数据传输
- 多Gb数据通信
- WiGig/802.11ad无线电
- 高清视频传输
- 雷达/高分辨率成像
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
信息 1
视频 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?