Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic™ X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC440

推荐用于新设计

采用SMT封装的2.8 GHz整数N分频频率合成器(N = 2 - 32)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低SSB相位噪底: -153 dBc/Hz(10 kHz偏置、100 MHz参考频率时)
  • 可编程分频器(N= 2-32)
    工作频率最高达到2.8 GHz
  • 开集输出缓冲放大器,与基于运算放大器的环路滤波器接口
  • QSOP16G SMT封装: 29.4 mm²
  • 计数器是低相位噪声性能的关键元件

HMC440
采用SMT封装的2.8 GHz整数N分频频率合成器(N = 2 - 32)
HMC440QS16G Functional Block Diagram
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
运算放大器 3
ADA4084-1 推荐用于新设计 30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器
LT6200 量产 165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运放系列
ADA4625-1 推荐用于新设计 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC440QS16G
HMC440QS16G评估板
HMC440QS16G Evaluation Board HMC440QS16G Evaluation Board - Top View HMC440QS16G Evaluation Board - Bottom View
EVAL-HMC440QS16G
HMC440QS16G评估板
HMC440QS16G Evaluation Board HMC440QS16G Evaluation Board - Top View HMC440QS16G Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览