Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC438
推荐用于新设计
SMT GaAs HBT MMIC
5 分频,DC - 7 GHz
- 产品模型
- 4
概述
- SSB 相位噪声:-153 dBc/Hz @100KHz
- 宽带宽
- 输出功率:-1 dBm
- 直流单电源:+5V @ 80 mA
- MS8G SMT 封装
HMC438MS8G 和 HMC438MS8GE 是低噪声的 5 分频静态分频器,运用 InGaP GaAs HBT 技术,并采用低成本的 8 引脚表面贴装塑料封装。该器件以 +5V 直流单电源供电,在 DC(方波输入)到 7 GHz 输入频率下工作。-153 dBc/Hz 的低加性 SSB 相位噪声(失调值为 100 kHz)有助于用户保持良好的系统噪声性能。
应用
- UNII、点对点和 VSAT 无线电
- 802.11a 和 HiperLAN WLAN
- 光纤
- 蜂窝/3G 基础设施
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 3
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC438MS8G | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| HMC438MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| HMC438MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| HMC438MS8GTR | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
| HMC438MS8G | ||
| HMC438MS8GE | 量产 | |
| HMC438MS8GETR | 量产 | |
| HMC438MS8GTR | ||
|
5月 21, 2025 - 25_0033 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
| HMC438MS8G | ||
| HMC438MS8GTR | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具