HMC1034

最后购买期限

集成小数N分频PLL和VCO SMT、125 - 3,000 MHz时钟发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 频率范围: 125 - 3,000 MHz
  • 78 fs RMS抖动产生(典型值)
  • 超过G.8251 & GR-253-CORE抖动要求
  • -165 dBc/Hz相位噪底
  • 鉴相器最高速率:100 MHz
  • 品质因数(FOM)-227 dBc/Hz
  • 24位步长,分辨率3 Hz(典型值)
  • 精确频率模式
  • 内置数字自测功能
  • 40引脚6x6mm SMT封装:36mm²


HMC1034
集成小数N分频PLL和VCO SMT、125 - 3,000 MHz时钟发生器
HMC1034 Functional Block Diagram
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
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
锁相环(PLL)频率合成器 1
HMC1031 最后购买期限 集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-HMC1034LP6G
HMC1034LP6G 评估板
EVAL-HMC1034LP6G Evaluation Board EVAL-HMC1034LP6G Evaluation Board - Top View EVAL-HMC1034LP6G Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览