ADuM4136

量产

单电源/双电源高电压隔离IGBT栅极驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 4 A峰值驱动输出能力
  • 输出功率器件电阻< 1Ω
  • 去饱和保护
    隔离故障输出
    故障软关断
  • 隔离故障和就绪功能
  • 低传播延迟:55 ns(典型值)
  • 最小脉冲宽度:50 ns
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 输出电压范围至35 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuM4136是一款单通道栅极驱动器,专门针对驱动绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)进行了优化。ADI公司的iCoupler®技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。

可采用单极性或双极性副电源工作,如果需要,可使用负栅极驱动器。

ADI公司芯片级变压器还提供芯片高压侧与低压侧之间的控制信息隔离通信。芯片状态信息可从专用的管脚读取。当器件副边出现故障时,可以在原边对复位操作进行控制。

去饱和检测电路集成在ADuM4136上,提供高压短路IGBT工作保护。去饱和保护包含降低噪声干扰的功能,比如在开关动作之后提供312 ns(典型值)的屏蔽时间,用来屏蔽初始导通时产生的电压尖峰。内部537 μA(典型值)电流源可确保很少的器件数量,且如需提高抗噪水平,内部消隐开关也支持增加外部电流源。

需要考虑将副边UVLO设置为IGBT通用的12 V阈值水平。

应用

  • MOSFET/IGBT栅极驱动器
  • 光伏(PV)逆变器
  • 电机驱动
  • 电源

ADuM4136
单电源/双电源高电压隔离IGBT栅极驱动器
ADuM4136 Functional Block Diagram ADuM4136 Pin Configuration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADUM4136

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADuM4136

ADuM4136 评估板

特性和优点

  • 4 A峰值驱动输出能力
  • 输出功率器件电阻:<;1&Ω
  • 去饱和保护
    • 隔离故障输出
    • 故障时软关断
  • 隔离故障和就绪功能
  • 低传播延迟:55 ns(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 输出电压范围至35 V
  • 输出和输入欠压闭锁(UVLO)
  • 针对多种开关类型,放置焊盘
  • 提供螺丝端子,便于轻松连接
  • 跳线使能/禁用


产品详情

EVAL-ADuM4136EBZ评估板支持单通道栅极驱动器ADuM4136,并专门针对驱动绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)进行了优化。ADI公司的iCoupler®技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。


ADuM4136采用高达35 V的电压工作。它采用双轨电源工作,负供电轨电压可低至−15 V,从而实现稳健的IGBT单轨电源关断。


利用EVAL-ADuM4136EBZ评估板,便于对去饱和电路进行测试,提供焊盘用于标准的去饱和检测。该评估板提供适合三种不同类型的分立式开关的布局位置,支持各种器件测试。螺丝端子通过单电源或双电源可轻松访问副边。


有关ADuM4136的完整信息,请参考产品数据手册,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1019与数据手册。


EVAL-ADuM4136
ADuM4136 评估板
EVAL-ADUM4136EBZ_ANGLE-web EVAL-ADUM4136EBZ_BOTTOM-web EVAL-ADUM4136EBZ_TOP-web

最新评论

近期浏览