概览
优势和特点
- 4 A峰值驱动输出能力
- 输出功率器件电阻:<;1&Ω
- 去饱和保护
- 隔离故障输出
- 故障时软关断
- 隔离故障和就绪功能
- 低传播延迟:55 ns(典型值)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 输出电压范围至35 V
- 输出和输入欠压闭锁(UVLO)
- 针对多种开关类型,放置焊盘
- 提供螺丝端子,便于轻松连接
- 跳线使能/禁用
产品详情
EVAL-ADuM4136EBZ评估板支持单通道栅极驱动器ADuM4136,并专门针对驱动绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)进行了优化。ADI公司的iCoupler®技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。
ADuM4136采用高达35 V的电压工作。它采用双轨电源工作,负供电轨电压可低至−15 V,从而实现稳健的IGBT单轨电源关断。
利用EVAL-ADuM4136EBZ评估板,便于对去饱和电路进行测试,提供焊盘用于标准的去饱和检测。该评估板提供适合三种不同类型的分立式开关的布局位置,支持各种器件测试。螺丝端子通过单电源或双电源可轻松访问副边。
有关ADuM4136的完整信息,请参考产品数据手册,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1019与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADuM4136EBZ 评估板