ADSP-21566

推荐用于新设计

400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

SHARC+内核基础架构
  • 400MHz(最大值)内核时钟频率
  • 640KB片内1级(L1) SRAM存储器(支持奇偶校验)提高了低延迟性能
  • 支持32、40和64位浮点
  • 32位定点
  • 字节、短字、字、长字寻址
存储器
  • 256KB片内2级(L2) SRAM,具有ECC保护功能,在许多用例中无需外部存储器
  • 一个针对低系统功耗而优化的3级(L3)接口,提供与DDR3(支持1.35 V DDR3L器件)SDRAM器件相连的16位接口
16位DDR/DDR3L存储器控制器
  • DDR3L支持1.35V
高级硬件加速器
  • 增强型FIR/IIR加速引擎以内核时钟频率运行,可提高处理能力
  • 带OTP的安全加密引擎
强大的DMA系统

创新型数字音频接口(DAI)包括:
  • 8个全SPORT接口(提供TDM和I2S模式)
  • 2个S/PDIF Rx/Tx、8个ASRC对
  • 4个精密时钟发生器
  • 28个缓冲
其他外设连接/接口:
  • 2个四通道SPI、1个八通道SPI
  • MLB 3引脚
  • 6个I2C、3个UART
  • 2个链路端口
  • 10个通用定时器、1个通用计数器
  • 2个看门狗定时器
  • 4通道12位管理ADC
  • 40个GPIO引脚、28个DAI引脚
  • 热传感器
封装
  • 17mm x 17mm(0.8mm间距)400引脚CSP_BGA封装
其他特性
  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 快速安全引导,支持IP保护
  • 以1 GHz运行的增强FIR和IIR加速器
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADSP-21566
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA
ADSP-2156x Functional Block Diagram
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
ADZS-ICE-1500

USB-Based JTAG Emulator for SHARC+ and SHARC-FX Processors

特性和优点

  • JTAG support for multi-core SHARC+ and SHARC-FX with ARM
  • Plug-n-Play, USB 2.0 compliant
  • USB bus-powered device
  • Windows® 10 compatible
  • Multiple processor I/O voltage support: 1.8V and 3.3V
  • Multiprocessor support
  • JTAG clock operation of 5 MHz
  • Multi-colored LED for enhanced status indication
  • Software controlled target reset to support remote debug

产品详情

The Analog Devices ICE-1500 emulator facilitates the creation, test, and debug of advanced applications on Analog Devices Processors and DSPs. Working in tandem with the CrossCore® Embedded Studio development environment, this emulator provides state-of-the-art support for Analog Devices' SHARC processors with optional integrated Arm cores (ADSP-SC5xx/215xx and beyond).

eval board
EV-21569-SOM

系统化模块(SOM)板用于评估1 GHz ADSP-2156x SHARC+®系列音频处理器

特性和优点

  • ADSP-21569 SHARC+ 音频处理器 (400 引脚,17×17mm BGA)
  • 8 Gb DDR3 (1.35V) 存储器
  • 512 Mb SPI 四通道闪存。
  • 基于 LT 组件的电源解决方案
  • FTDI USB 至 UART
  • 调试接口 (JTAG)
  • SOM 接口连接器
  • CCES套件许可证

产品详情

EV-21569-SOM可对ADSP-2156×系列 (ADSP-21562/21563/21565/21566/21567/21569) SHARC+音频处理器进行低成本评估和快速原型制作。它集成了该设计的处理器、存储器和电源部分并提供易于使用的即插即用型参考设计,三个连接器上配有所有关键接口,可连接到EV-SOMCRR-EZKIT载波板或自定义载波板。EV-21569-SOM和EV-SOMCRR-EZKIT板可以作为工具包 (EV-21569-EZKIT) 购买,从而对处理器内核和系统外设/接口进行快速、轻松的评估。

EV-21569-SOM模块需要 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

不配合EV-SOMCRR-EZKIT载波板使用时,EV-21569-SOM板需要外部在线仿真器 (ICE-1000 或 ICE-2000) 连接到JTAG接头。

eval board
ADZS-21569-EZKIT

停产:适用于ADSP-2156x SHARC音频处理器系列的评估硬件

特性和优点

产品详情

该产品已过时。替代评估系统为 EV-21569-EZKIT。

ADZS-21569-EZKIT旨在对ADSP-2156x系列(ADSP-21562 / 21563 / 21565 / 21566 / 21567 / 21569)的SHARC音频处理器进行评估和快速原型制作,为需要确定性和低延迟实时音频处理性能的汽车和消费电子/专业音响应用提供沉浸式音频和音效体验。ADSP-2156x系列是基于SHARC+ DSP架构的单核32位/40位/64位浮点处理器,不仅具有灵活的音频连接性和性能可扩展性,还提供多个引脚兼容版本(400MHz至1GHz)和多种片内存储器选项。ADSP-2156x处理器在汽车和消费电子应用中采用400球CSP_BGA(17mm x 17mm,0.8mm间距)和120引脚LQFP封装(14mm x 14mm)选项,以提供设计灵活性和在整个工作温度范围内实现高散热效率的紧凑设计。ADSP-2156X系列具有高达1.6MB的大容量片内SRAM,提高了音频处理性能,不需要外部存储器,采用单芯片LQFP封装版本可优化系统成本。以内核速度运行的增强型片内硬件FIR和IIR滤波加速器可显著提高处理能力,同时降低总体系统成本。功能强大的DMA系统集成了创新的数字音频接口和内部总线,消除了低延迟实时音频处理面对的IO瓶颈。可选DDR3/L连接(带BGA版本)提供了简便的应用扩展,并减少了系统设计工作量。

EZKIT附带所有必要的硬件,让您能够启动运行并针对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(AEC/NR和麦克风波束形成)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)。

本评估板可与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用,以测试ADSP-2156x音频处理器的功能,协助开发人员加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

ADSP-2156x 系列:摘要和比较

ADZS-ICE-1500
USB-Based JTAG Emulator for SHARC+ and SHARC-FX Processors
ADZS-ICE-1500 Board Photo Angle View ADZS-ICE-1500 Board Photo Top View ADZS-ICE-1500 Board Photo Bottom View
EV-21569-SOM
系统化模块(SOM)板用于评估1 GHz ADSP-2156x SHARC+®系列音频处理器
EV-21569-SOM Evaluation Board EV-21569-SOM Evaluation Board - Top View EV-21569-SOM Evaluation Board - Bottom View
ADZS-21569-EZKIT
停产:适用于ADSP-2156x SHARC音频处理器系列的评估硬件
ADZS-21569-EZKITANGLE-web ADZS-21569-EZKITBOTTOM-web ADZS-21569-EZKITTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21566的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览