ADP5090

量产

超低功耗升压调节器,集成MPPT和电荷管理功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

集成最大功率点跟踪(MPPT)功能的升压调节器
  • 迟滞控制器可实现优质的超轻负载效率
  • 320 nA超低静态电流(CBP ≥ MINOP)
  • 260 nA超低静态电流(CBP < MINOP)
  • 输入电压范围:80 mV至3.3 V
  • 通过电荷泵实现380 mV(典型值)冷启动
  • MPPT开路电压(OCV)检测
  • 针对光伏(PV)或热电发生器(TEG)能量源的可编程MPPT比
  • MINOP引脚可编程关断点
储能管理
  • 可编程电压监控器(2.2 V至5.2 V)支持充电并防止过度充电或过度放电
  • 针对连接BACK_UP引脚的可选备用原电池提供电源路径管理
RF传输友好
  • 通过微控制器(MCU)进行通信的暂时关断升压调节器
ADP5090
超低功耗升压调节器,集成MPPT和电荷管理功能
ADP5090 Typical Application Diagram ADP5090 Pin Configuration
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
EVAL-ADP5090-2

ADP5090-2 评估板

特性和优点

  • 即插即用能量采集平台
  • 兼容ADI公司的无线传感器网络(WSN)平台
  • 配备的太阳能电池板采集器
  • 符合RoHS标准

产品详情

ADP5090演示平台是一种用于能量采集的即插即用评估板(ADP5090-2-EVALZ)。该演示平台包括光伏(PV)板和所有电源管理功能,支持通过能量采集为器件供电。基于Alta Device™ PV电池或IXYS™ Corporation PV电池,以及ADP5090能量采集电源管理IC而构建。

ADP5090演示平台将光能转换为电能。PV板将光能转换为0.8 V电能。ADP5090将输入电压从0.8 V升至3.5 V,并将能量存储在超级电容中。

此外,集成板上压差(LDO)调节器,以低于超级电容中的3.5 V存储电压的供电电压为负载供电。Alta Device PV电池是一种基于砷化镓的采光电池。PV电池针对室内环境进行了优化,通常勒克斯水平为200至1000勒克斯。

ADP5090是一款超低功耗的同步升压DC-DC调节器。输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器和电池管理功能,可实现高效率解决方案。该演示平台可轻松评估该器件。

有关ADP5090器件的详细信息,请参考ADP5090数据手册,使用ADP5090-2-EVALZ时应同时参阅该数据手册。

该演示平台系统也直接插入ADI WSN演示平台中。

本用户指南描述如何设置ADP5090-2-EVALZ板和使用它为负载供电。

eval board
EVAL-WSN

针对物联网解决方案的无线传感器网络(WSN)开发套件

特性和优点

无线传感器网络开发套件 – Bunch版包括:
  • 两片多传感器节点板,包括如下组件:
    • ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU
    • ADT75温度传感器
    • ADXL362超低功耗三轴加速度计
    • 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
    • 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
    • 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160电源管理器件
    • 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
    • CR2032纽扣电池
    • 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
  • 一个网关节点
    • ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU开发系统
  • 一个用于开发和调试的仿真器平台
无线传感器网络开发套件 – Cluster版包括:
  • 三片多传感器节点板,包括如下组件:
    • ADF7024 Sub-GHz ISM频段收发器
    • 16位MCU (RL78-G13)
    • ADT75温度传感器
    • ADXL362超低功耗三轴加速度计
    • 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
    • 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
    • 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160电源管理器件
    • 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
    • CR2032纽扣电池
    • 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
  • 一个用于开发和调试的仿真器平台

产品详情

无线传感器网络(WSN)演示平台是一个灵活的模块化系统,可用来评估WSN的各个方面。它不仅提供即用型演示系统,也可用作开发平台。它包含实现即插即用WSN所需的所有硬件和软件。硬件包括一个基站节点以及多个支持许多不同传感器的传感器节点。系统配置灵活,传感器可以任意组合并连接到任一传感器节点。WSN开发套件提供开箱即用的实用工具,包括三片多传感器节点板、一个网关连接器、一个仿真器平台和一个全功能软件包,可大幅减少客户设计从概念验证阶段进展到生产发布所需的时间和精力。

eval board
EVAL-ADP5090

ADP5090 评估板

产品详情

ADP5090是一款超低功耗同步升压DC-DC调节器,采用3 mm × 3 mm紧凑型LFCSP_WQ封装。 ADP5090输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器和电池管理功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。

ADP5090评估板可轻松评估该器件。 本用户指南描述如何快速设置电路板,以及如何使用外部电阻分压器向SYS输出端提供最高3.5 V电压。 只要BAT引脚上的存储元件电压高于2.4 V外部编程SETSD,内部开关便会开启。当SYS斜升至3 V时,PGOOD指示器切换至高电平。

EVAL-ADP5090-2
ADP5090-2 评估板
ADP5090-2 Hardware ADP5090-2 Jumper ADP5090-2 Evaluation Board
EVAL-WSN
针对物联网解决方案的无线传感器网络(WSN)开发套件
Eval-WSN
EVAL-ADP5090
ADP5090 评估板
EVAL-ADP5090

参考电路

Low Power Data Acquisition System
CN0372 参考设计

具有能量采集和报警功能的超低功耗、通用型、多通道数据采集系统

特性和优点

  • 超低功耗数据采集系统
  • 4通道、12位分辨率
  • 能量采集电源电路

CN0372
具有能量采集和报警功能的超低功耗、通用型、多通道数据采集系统
Low Power Data Acquisition System
EVAL-CN0372-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0372-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0372-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览