ADL6331
推荐用于新设计0.38 GHz 至 12 GHz TxVGA
- 产品模型
- 4
概述
- 宽带 TxVGA 将 RF-DAC 与波束合成和 PA 连接
- 工作频率范围:0.38 GHz 至 12 GHz,2 种产品型号
- ADL6331-A:0.38 GHz 至 8 GHz
- ADL6331-B:1.0 GHz 至 12 GHz
- 优化 RF-DAC 的共模抑制、偶次谐波和互调
- 50 Ω 差分输入和 50 Ω 单端输出
- 集成宽带射频输出平衡器
- 增益控制范围为 70 dB,步长为 1 dB
- RF DSA 范围:24.0 dB,步长为 1.0 dB
- 每个放大器旁路损耗为 12 dB
- 多个预定义衰减值和旁路放大器级之间的异步切换。
- 4 GHz 时的功率增益:15.1 dB (ADL6331-A), 15.4 dB (ADL6331-B)
- 4 GHz 时的噪声指数:7.5 dB (ADL6331-A), 7.5 dB (ADL6331-B)
- 4GHz 时的 OIP3:31.0 dBm (ADL6331-A),31.0 dBm(ADL6331-B)
- 4GHz 时的 OIP2:58 dBm (ADL6331-A), 56 dBm (ADL6331-B)
- 4GHz 时的 OP1dB:12.4 dBm (ADL6331-A), 12.0 dBm (ADL6331-B)
- 通过 3/4 线 SPI 完全可编程
- 3.3 V(单电源)
- 24 引脚、4.0 mm x 4.0 mm LGA
ADL6331 发射可变增益放大器(TxVGA)提供从 RF 数模转换器(RF DAC)到单端功率放大器(PA)信号链的接口。每个 ADL6331 IC 均由一个平衡-不平衡转换器、两个带旁路衰减器的差分 RF 放大器和一个数字步进衰减器(DSA)组成,以在 24 端子、4.0 mm x 4.0 mm LGA 封装中提供合适的发射器性能。
串行端口接口(SPI)控制可用于配置 RF 信号路径或优化电源电流与性能。
集成式 RF 巴伦用于提供 0.38 GHz 至 8.0 GHz(ADL6331-A)或 1.0 GHz 至 12.0 GHz(ADL6331-B)范围内的单端输出,且具有良好的阻抗匹配。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADL6331ACCZA | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) | ||
| ADL6331ACCZA-R7 | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) | ||
| ADL6331ACCZB | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) | ||
| ADL6331ACCZB-R7 | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 线性稳压器 1 | ||
| LTM4709 | 推荐用于新设计 | 具有可配置输出阵列的三通道3A、超低噪声、高PSRR、超快速μModule线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL6331的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论