概览
优势和特点
- 适用于 ADL6331-EVALZA 的功能完备的评估板
- 单电源供电
- 易于使用接口进行分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
产品详情
ADL6331-EVALZA 评估板允许使用 SDP-S 接口板,通过 Microsoft® Windows® PC 上的 USB 端口来手动控制 ADL6331。
有关 ADL6331 的更多信息,请参见 ADL6331 数据手册。在使用 ADL6331-EVALZA 评估板时,应参阅数据手册,以及本用户指南。
使用入门
- 3.3 V DC 电源
- EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)
- 信号发生器
- 频谱分析仪
- 网络分析仪(可选)
- Microsoft Windows PC(带 USB 端口)