ADBMS6817
推荐用于新设计8通道多节电池电池监控器
- 产品模型
- 2
概述
- 可测量多达8个串联电池单元的电压
- 最大使用寿命总测量误差:1.5 mV
- 可堆叠式架构支持数百个电池单元
- 内置isoSPI接口
- 2 Mb隔离串行通信
- 使用长达20米的单条双绞线
- 低EMI敏感性和辐射
- 双向断线保护
- 耦合电容或变压器
- 支持热插拔,无需外部保护
- ADBMS6817WFS型号设计用于ASIL D的ISO 26262应用
- 在IC和应用电路故障模式下实施诊断
- 304 μs,以测量系统中的所有电池单元
- 具有可编程噪声滤波器的16位ADC
- 无源单元平衡,每通道高达300 mA,具有可编程PWM
- 7个GPIO或模拟输入
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为I2C或SPI主机
- 休眠状态电源电流:5.5 μA
- 48引脚LQFP封装,带裸露焊盘
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADBMS6817是一款多单元电池堆监控器,可测量多达8个串联连接的电池单元,总测量误差(TME)小于1.5 mV。ADBMS6817具有0 V至5 V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在304 μs内测量所有8个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。
可将多个ADBMS6817器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个ADBMS6817都有一个isoSPI™接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链形式连接,并为所有器件连接一个主机处理器。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。
电池堆可直接为ADBMS6817供电,也可采用隔离电源对其供电。ADBMS6817包括针对每个电池的无源平衡,可对每个单元进行单独的脉宽调制(PWM)占空比控制。其他特性包括一个板载5 V稳压器、七个通用的输入/输出(GPIO)线路和一种电流消耗可降低至5.5 μA的休眠模式。
ADBMS6817WFS型号开发用于汽车安全完整性等级能力D (ASIL D)的ISO 26262应用。
应用
- 电动和混合动力汽车
- 备用电池系统
- 电网储能
- 高功率便携式设备
参考资料
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADBMS6817WCSWZ | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) | ||
| ADBMS6817WCSWZ-RL | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 27, 2023 - 23_0138 ADBMS6815/ADBMS6817 Die Revision and Copper Wire Change |
||
| ADBMS6817WCSWZ | ||
| ADBMS6817WCSWZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS6817的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论