AD5758
推荐用于新设计单通道、16位电流和电压输出DAC,提供动态功率控制和HART连接
- 产品模型
- 2
概述
- 16 位分辨率和单调性
- 用于热管理的 DPC
- 单个引脚上提供电流/电压输出
- 电流输出范围:0 mA至20 mA、4 mA至20 mA、0 mA至24 mA、±20 mA、±24 mA、−1 mA至+22 mA
- 电压输出范围(含20%超量程):0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V
- 用户可编程失调与增益
- 高级片内诊断,包括 12 位 ADC
- 片内基准电压源
- EMC测试标准:
- IEC 61000-4-6 传导抗扰度(10 V,A 类)
- IEC 61000-4-3 辐射抗扰度(20 V/m,A 类)
- IEC 61000-4-2 ESD(±6 kV 接触,B 类)
- IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT)(±4 kV,B 类)
- IEC 61000-4-5 浪涌(±4 kV,B 类)
- 强大的架构,包括输出故障保护
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
- 温度范围:-40°C至+115°C
AD5758是一款单通道、电压和电流输出数模转换器(DAC),采用AVSS −33 V(最小值)至AVDD1 +33 V(最大值)电源供电,两个供电轨之间的最大工作电压为60 V。片内动态功率控制(DPC)利用一个针对最小片内功耗而优化的降压型DC-DC转换器,在5 V至27 V范围内将输出驱动器电路的电源电压(VDPC+)调节至VIOUT,使封装功耗较小。CHART引脚可将HART®信号耦合到电流输出上。
该器件采用多功能四线式串行外设接口(SPI),能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP和微控制器接口标准兼容。该接口还具有可选SPI循环冗余校验(CRC)和看门狗定时器(WDT)。与前款产品相比,AD5758改善了诊断功能,如输出电流监控和集成12位诊断模数转换器(ADC)。通过在VIOUT、+VSENSE和−VSENSE引脚上集成故障保护开关,提供额外的鲁棒性。
产品聚焦
- DPC,使用集成降压DC-DC转换器进行热管理,在更小尺寸的模块外壳中实现更高的通道数。
- 一系列诊断功能,包括集成 ADC。
- 高度稳健,具有针对接线错误事件的输出保护 (±38 V)。
- HART兼容性。
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- 通道隔离模拟输出
- 可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用
- HART 网络连接
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 1
视频 6
器件驱动器 2
解决方案设计及宣传手册 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5758BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
| AD5758BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADC/DAC组合转换器 2 | ||
| AD5700 | 量产 | 低功耗HART调制解调器 |
| AD5700-1 | 量产 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器 |
| 基准电压源 3 | ||
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR3425 | 量产 | 微功耗、高精度2.5V基准电压源 |
| ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
| 监控电路和复位器IC 1 | ||
| ADM6339 | 量产 | 四电压微处理器监控电路 |
| 开关稳压器和控制器 3 | ||
| ADP1031 | 量产 | 具有七个数字隔离器的三通道隔离式微功耗管理单元 |
| LT8300 | 推荐用于新设计 | 具 150V/260mA 开关的 100VIN 微功率隔离型反激式转换器 |
| ADP2360 | 量产 | 50 mA、60 V、高效率降压稳压器 |
| 数字隔离器 2 | ||
| ADUM142D | 推荐用于新设计 |
带输入禁用和2个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
| ADUM141D | 推荐用于新设计 |
带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。