MAX96752

推荐用于新设计

GMSL2 Deserializer with Dual LVDS (OLDI) Output

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1 x 4, 2 x 4, or 1 x 8 OLDI Output Lane Configurations
  • 3Gbps or 6Gbps Forward Link Rates for System and Power Flexibility
  • Full-Duplex Capability Over a Single Wire
  • Supports Up to 300MHz PCLK
  • Supports Video Replication and Dual-View Splitting for Driving Two Displays
  • Uses Low-Cost 50Ω Coax or 100Ω STP Cables
  • Forward and Reverse I2S or 7.1 TDM Audio
  • Optional Internal VDD Regulator
  • ASIL-Relevant Functional Safety Features
    • ASIL-B Compliant
    • 16-Bit CRC Protection of Control Channel Data (I2C, UART, SPI, GPIO, Audio)
    • Retransmission of All Control Channel Data (I2C, UART, SPI, GPIO, Audio) Upon Error Detection
    • Optional 32-Bit Video Line Cyclic Redundancy Check (CRC)
    • Selectable Interrupts for Fault Detection
    • Video Watermark Detection
  • Performance Tools Ensure High Link Margin
    • Continuous Adaptive Equalization on GMSL links
    • Forward and Reverse Channel Pseudorandom Binary Sequence (PRBS) Generator and Checker for BER Testing of Serial I/O Links
    • Eye-Opening Monitor for Continuous Link Margin Diagnosis
  • Concurrent Control Channel for Device Configuration and Communicating with Remote Peripherals
    • I2C, UART, Pass-Through I2C/UART, SPI, and Tunneled or Register-Programmable GPIO
    • Settable Priority Levels
    • Eight Hardware Programmable Device Addresses
    • Up to 14 Programmable General Purpose Input/Output (GPIO)
    • Sleep Mode with Register State Retention
  • Compact 8mm x 8mm TQFN Package with Exposed Pad
MAX96752
GMSL2 Deserializer with Dual LVDS (OLDI) Output
MAX96752 Simplified Block Diagram MAX96752 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
AD-GMSL-D-E-ADP#

GMSL oLDI/LVDS 转 HDMI 适配器

特性和优点

  • 将来自 GMSL 解串器的 oLDI/LVDS 信号转换为标准 HDMI 2.0
  • 适用于 GMSL 显示系统的调试和测试
  • 设计用于适配所有使用配备的 Samtec 板对板连接器的 GMSL oLDI 解串器评估板
  • 最大像素时钟为 300 MHz,可实现高达 4k 分辨率,帧率为 30 fps
  • 包括 GMSL I2S 信号输入

产品详情

AD-GMSL-D-E-ADP# GMSL oLDI/LVDS 至 HDMI 适配器将来自 GMSL 解串器的 oLDI/LVDS 信号转换为标准 HDMI 2.0。该适配器仅用于调试和系统测试,并非设计用于最终系统架构中完全实现。该解决方案的最大像素时钟为 300 MHz,约为 3840x2160 的 30 Hz(4k30)。此最大值只能通过双链路 GMSL2 SerDes 对来实现,因为它需要的带宽大于单个 GMSL2 链路所提供的带宽。

适配器设计用于适配所有使用配备的 Samtec 板对板连接器的 GMSL oLDI 解串器评估板。它通过“检测”传入的 oLDI/LVDS 信号并根据接收到的信号调整 HDMI 的输出来实现自动配置。可以使用 UART 输出来监控自动配置过程。

该适配器包括 I2S 音频输入,并且设计为可以将 GMSL I2S 信号(来自前向信道)用作输入。与视频设置一样,适配器会自动检测并将 I2S 音频数据添加到 HDMI 信号中,而无需对适配器本身进行编程。该适配器适用的部件包括 MAX96752 的“B”、“F”和“R”的任何子变体。

应用

  • 高分辨率显示系统
  • 先进驾驶辅助系统 (ADAS)

eval board
MAX96752EVKIT

评估 MAX96752

特性和优点

  • GMSL-2 解串行器开发套件驱动双 oLDI 显示器的电缆
  • 支持视频复制和双视图分割,可驱动两个显示器
  • 通过 50Ω FAKRA 同轴电缆或 100Ω HSD-STQ 连接器接受 GMSL-2 串行信号
  • 3Gbps 或 6Gbps 前向链路速率,实现系统和电源灵活性
  • 可配置同轴电缆供电 (PoC) 和线路故障电路
  • I2S 音频接口
  • GPIO、SPI、I2C 和 UART 信号的接头
  • 表征 GMSL 信道信号完整性的工具
  • 12V DC 电源(随附)、USB、PoC 或外部供电
  • Windows 10 兼容应用程序软件 (GUI)
  • USB 控制接口(含电缆)
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX96752 评估套件 (EV Kit) 提供经过验证的设计,用于评估 MAX96752 高带宽吉比特多媒体串行链路 (GMSL) 解串器,该解串器具有扩频和全双工控制通道,使用标准 FAKRA 同轴线缆或 HSD STQ 电缆。评估套件还包括 Windows® 10 应用软件,提供简单的图形用户界面(GUI)来使用该器件的功能。

如需进行完整的 GMSL 评估,请订购 MAX96752 同轴评估套件和配套的 GMSL-2 序列化器板 (MAX96751 同轴评估套件,参见订购信息中的说明)。

注意:在以下章节中,解串器代表 MAX96752,序列化器代表 MAX96751。

注意:本文档适用于同轴电缆和 HSD-STQ 评估套件,本文档引用了同轴电缆评估套件。

AD-GMSL-D-E-ADP#
GMSL oLDI/LVDS 转 HDMI 适配器
AD-GMSL-D-E-ADP Board Photo Angle View AD-GMSL-D-E-ADP Board Photo Top View AD-GMSL792MIPI-EVK Evaluation Board Bottom View AD-GMSL-D-E-ADP Block Diagram
MAX96752EVKIT
评估 MAX96752
MAX96752EVKIT Board Photo Angle View MAX96752EVKIT Board Photo Top View MAX96752EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

近期浏览