概览

优势和特点

  • 将来自 GMSL 解串器的 oLDI/LVDS 信号转换为标准 HDMI 2.0
  • 适用于 GMSL 显示系统的调试和测试
  • 设计用于适配所有使用配备的 Samtec 板对板连接器的 GMSL oLDI 解串器评估板
  • 最大像素时钟为 300 MHz,可实现高达 4k 分辨率,帧率为 30 fps
  • 包括 GMSL I2S 信号输入

产品详情

AD-GMSL-D-E-ADP# GMSL oLDI/LVDS 至 HDMI 适配器将来自 GMSL 解串器的 oLDI/LVDS 信号转换为标准 HDMI 2.0。该适配器仅用于调试和系统测试,并非设计用于最终系统架构中完全实现。该解决方案的最大像素时钟为 300 MHz,约为 3840x2160 的 30 Hz(4k30)。此最大值只能通过双链路 GMSL2 SerDes 对来实现,因为它需要的带宽大于单个 GMSL2 链路所提供的带宽。

适配器设计用于适配所有使用配备的 Samtec 板对板连接器的 GMSL oLDI 解串器评估板。它通过“检测”传入的 oLDI/LVDS 信号并根据接收到的信号调整 HDMI 的输出来实现自动配置。可以使用 UART 输出来监控自动配置过程。

该适配器包括 I2S 音频输入,并且设计为可以将 GMSL I2S 信号(来自前向信道)用作输入。与视频设置一样,适配器会自动检测并将 I2S 音频数据添加到 HDMI 信号中,而无需对适配器本身进行编程。该适配器适用的部件包括 MAX96752 的“B”、“F”和“R”的任何子变体。

应用

  • 高分辨率显示系统
  • 先进驾驶辅助系统 (ADAS)