概览
优势和特点
- GMSL-2 解串行器开发套件驱动双 oLDI 显示器的电缆
- 支持视频复制和双视图分割,可驱动两个显示器
- 通过 50Ω FAKRA 同轴电缆或 100Ω HSD-STQ 连接器接受 GMSL-2 串行信号
- 3Gbps 或 6Gbps 前向链路速率,实现系统和电源灵活性
- 可配置同轴电缆供电 (PoC) 和线路故障电路
- I2S 音频接口
- GPIO、SPI、I2C 和 UART 信号的接头
- 表征 GMSL 信道信号完整性的工具
- 12V DC 电源(随附)、USB、PoC 或外部供电
- Windows 10 兼容应用程序软件 (GUI)
- USB 控制接口(含电缆)
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX96752 评估套件 (EV Kit) 提供经过验证的设计,用于评估 MAX96752 高带宽吉比特多媒体串行链路 (GMSL) 解串器,该解串器具有扩频和全双工控制通道,使用标准 FAKRA 同轴线缆或 HSD STQ 电缆。评估套件还包括 Windows® 10 应用软件,提供简单的图形用户界面(GUI)来使用该器件的功能。
如需进行完整的 GMSL 评估,请订购 MAX96752 同轴评估套件和配套的 GMSL-2 序列化器板 (MAX96751 同轴评估套件,参见订购信息中的说明)。
注意:在以下章节中,解串器代表 MAX96752,序列化器代表 MAX96751。
注意:本文档适用于同轴电缆和 HSD-STQ 评估套件,本文档引用了同轴电缆评估套件。
使用入门
- MAX96752 同轴评估板
- MAX96751 同轴评估板
- FAKRA 同轴电缆(已包含)
- HDMI 视频源
- oLDI 和 OLDI 适配板
- 装有 Windows 10 且具有可用 USB 端口的计算机
- 12V DC,500mA 电源
文档
-
MAX96752EVKIT User Guide: Evaluation Kit for MAX96752 (Rev. 0)2024/7/25PDF7 M
-
MAX96752EVKIT Gerber Files2024/7/25ZIP797 K
工具及仿真模型
Software Development
GMSL SerDes Public GUI Software, 1.6.1
SFW0019760J
GMSL SerDes Public GUI Software, 1.6.2
SFW0019760K