MAX86141

量产

用于可穿戴健康设备的最佳光学脉搏血氧仪和心率传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完备的单通道、光学数据采集系统
  • 结构针对透射和反射心率或SpO2监测进行了优化
  • 较低暗电流噪声:< 50pA RMS (采样至采样差)
  • 通过多种采样模式和片上平均可实现更低的有效暗电流噪声
  • 高分辨率、19位电荷积分ADC
  • 3个低噪声、8位LED电流DAC
  • 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>89dB (采样至采样差)
  • 通过多种采样模式和片上平均,对于SpO2,动态范围可扩展至>104dB;对于HRM可扩展至>110dB。
  • 优异的环境光检测范围和抑制能力
    • 环境光电检测器电流> 100μA
    • 环境抑制:> 70dB @ 120Hz
  • 使人体可穿戴设备以极低功耗工作
    • 低功耗操作,光学读数通道典型耗流 <10μA @ 25sps
    • 较短照射积分周期:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
    • 较低关断电流:0.6µA,典型值
  • 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
  • 微小、2.048 x 1.848mm、5 x 4 0.4mm焊球间距封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86141
用于可穿戴健康设备的最佳光学脉搏血氧仪和心率传感器
MAX86140, MAX86141: Detailed Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX-HEALTH-BAND

心率和活动监测仪评估和开发平台

特性和优点

  • 监测活动和心率并将其流化输出到Android®移动App
  • 收集关于心跳的搏动生理数据
  • 提供访问传感器原始数据和算法输出的途径
  • 算法输出数据包括心率、心率变异、步数和活动强度
  • 仿真长达9个月的设计时间,适用于构建和原型设计
  • 与其他方案相比,只需不到一半的功耗和三分之一的空间
  • 单次充电可工作长达7天

产品详情

MAX-HEALTH-BAND腕戴式心率和活动监测仪提供一种简便途径,从健康传感器析取高精度生命体征和原始数据,适合于可穿戴设计。这一独特的评估和开发平台使用经过优化的MAX86140光学脉搏血氧仪/心率传感器和MAX20303可穿戴设备电源管理方案,展示Maxim的运动补偿健康传感器算法。MAX-HEALTH-BAND通过Bluetooth®将算法输出和来自健康传感器的原始数据流化输出到智能手机app,用于定制算法开发。平台也支持white-box许可证。

除原始PPG和加速计数据外,MAX-HEALTH-BAND还检测步数、活动强度、心率,以及用于检测心率变异的心跳间隔。MAX-HEALTH-BAND配备腕戴式心率和活动腕带、USB充电线,以及用于下载Android应用的说明。

应用

  • 健身和健康追踪器
  • 健康监测追踪器
  • 开发新用途和客户算法的可靠硬件

MAX86140EVSYS

MAX86140/MAX86141评估板

特性和优点

  • 快速评估MAX86140/MAX86141
  • 支持配置优化
  • 便于理解MAX86140/MAX86141架构和方案策略
  • 实时监测
  • 数据记录能力
  • 板载加速度计
  • 蓝牙LE

产品详情

MAX86140/MAX86141评估系统(EVSYS)允许快速评估MAX86140和MAX86141光学AFE,支持各种人体部位特别是腕戴式应用。MAX86140和MAX86141均支持标准SPI兼容接口。MAX86140包含单光学读数通道,MAX86141拥有两个同时工作的光学读数通道。评估系统允许灵活配置,支持以最小功耗实现最优测量信号质量。评估系统有助于用户快速学习如何配置和使用MAX86140和MAX86141。

评估板包括三块电路板。MAX32620UCBLEEK#为数据采集主板,MAX86140OSBEK#和MAX86141OSBEK#为分别用于MAX86140和MAX86141的传感器子板。评估系统可由USB-C或LiPo电池供电。

评估系统已安装MAX86140ENP+/MAX86141-ENP+,器件采用24焊球晶圆级封装(WLP)。

MAX-HEALTH-BAND
心率和活动监测仪评估和开发平台
MAX-HEALTH-BAND
MAX86140EVSYS
MAX86140/MAX86141评估板

参考电路

MAXREFDES101
MAXREFDES101 参考设计

Health Sensor Platform 2.0

特性和优点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential measurement (ECG)
  • Skin temperature
  • Embedded heart-rate algorithm
  • Motion and rotation
  • Wearable watch form factor
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103 参考设计

腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台

特性和优点

  • 光电容积脉搏波描记法(PPG)
  • 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
  • 心率变异性(HRV)、呼吸率、睡眠质量库算法
  • 可穿戴健康手环外形尺寸
  • MAX32664传感器中枢
  • MAX86141 PPG模拟前端
  • 三轴加速度计
  • Windows® 和Android图形用户界面

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 01:45
    How to Get Your Healthcare Wearable Off the Ground Faster
MAXREFDES101
Health Sensor Platform 2.0
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES103
腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103
MAXREFDES103

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86141的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览